消防系统安装解决方案与介质管理

工业和移动消防系统的认证解决方案

消防救援分秒必争,所有组件的安全运行同样至关重要。我们的安装技术和介质管理解决方案可确保管道、灭火剂瓶、加压瓶和阀门牢固定位。由此保障灭火剂在紧急情况下精准快速地抵达使用现场。

我们的产品解决方案不仅能够实现安装部件的简易维护,从而降低维护成本,还符合国际认证标准。

工业和移动消防系统的优化解决方案

工业消防系统

工业消防系统是可靠消防方案的核心支柱。如遇紧急情况,它们必须能够在任何条件下可靠触发,并将灭火剂精准输送至火场,且无任何损耗。此类系统对安装技术的要求同样极高:管道、阀门、灭火剂瓶和加压瓶必须通过永久安装方式确保稳定性、低振动性,且不受应力和应变影响。

无论是基于水还是气体,亦或是泡沫、喷雾或粉末型的灭火系统,都需要根据压力水平、介质和安装情况等进行精确调整。其他因素包括耐腐蚀性、温度变化、有限的安装表面和尽可能简便的维护。这意味着精密设计的介质管理对整个系统的安全性、使用寿命和功能安全至关重要。

移动消防系统

在移动应用中(例如消防车、轨道车辆、船舶或机械),消防系统必须承受极端压力。强烈的振动、冲击、温度波动和狭窄的安装空间对介质管理和安装技术提出了特殊挑战。电缆、阀门和灭火剂容器必须牢固固定,同时不影响活动自由度和维修便利性。

同时,系统还需采用紧凑轻量化的设计。这既能实现灵活的安装方案,又能确保在极端条件下安全运行。唯有每个组件都完美安装到位,系统才能在紧急情况下可靠运行,为各移动应用提供最高安全保障。

最高标准的认证安全保障

安全是消防领域的首要任务,对我们的组件而言亦是如此。HYDAC 介质管理解决方案符合众多国际标准和特定应用相关认证。这些认证不仅印证了我们产品的品质与可靠性,更确保其适用于全球范围内的安全关键型应用场景。

我们的解决方案可依据以下标准之一进行认证:

  • EN 45545 / NFPA 130 (R22/R23 HL3)
  • DIN EN ISO 10497 (API 607)
  • UL 94
  • FM 认证
  • DIN EN 12094-5
  • ATEX, SIL / SIL2
  • VdS 2344

正因如此,我们才能为您提供经过验证的安全保障,并在实施精密消防系统时获得决定性的竞争优势。
 

安装技术适用于消防系统的安全便捷安装解决方案

五十余年来,HYDAC 始终致力于为消防应用提供可靠实用的安装技术。我们的解决方案可确保灭火剂瓶、加压瓶以及压力和控制管线在困难条件下仍能稳固固定。

无论是符合 DIN 3015 标准的夹具、用于并行布线的系列夹条,还是适配多种瓶径的柔性箍带:所有系统均以稳定性、耐久性和简易安装为设计理念。根据具体应用,这些系统还符合 ATEX、VdS 或 SIL 等国际标准和认证要求。由此为各种工业或移动消防系统奠定安全、高效、可靠的基础。

消防系统安装技术:夹具、系列夹条和箍带

HY-ROS DIN 3015 夹具和系列夹条

为可靠安装软管、管道和电缆,我们提供各种夹具和系列夹条。这些产品的安装流程简便且安全。

  • 夹爪的材质涵盖 PA、PP、PAFF(聚酰胺,阻燃型)、TPE、ALU(铝)和不锈钢
  • 所有夹具均可配备焊接板和安装板或安装导轨

详细了解 HY-ROS 夹具和系列夹条

HY-ROS 箍带

我们的支架提供所有标准直径规格,并配备专利快拆闭合系统,安装简便。所有夹具均可搭配配套支撑底座或作为安装套件提供。定制解决方案和我们的模块化气缸夹具系统使连接气瓶和加压瓶等设备变得轻松便捷。

详细了解 HY-ROS 箍带

隔离阀球阀和同轴阀实现精准控制与最高安全保障

隔离阀在工业和移动消防系统中发挥着关键作用:它们控制介质流量,并可在触发时将灭火剂精准覆盖至特定淹没区域。

HYDAC 在此领域拥有数十年经验,我们的球阀已投入使用超过 60 年,同轴阀则在各类应用中成功运行逾 20 年。这两种阀门均以最高可靠性、最短切换时间和紧凑尺寸为设计目标。即使在极端操作条件下,它们也能确保实现精准、安全且高效的介质控制。由此为现代消防系统的功能安全作出决定性贡献。

消防系统隔离阀:球阀和同轴阀

HYDAC 球阀

坚固设计,实现最高安全性。优质材料与可靠密封系统——从手动截止球阀到自动化阻断解决方案。

  • 标称尺寸 04 - 150
  • 压力范围高达 800 bar
  • 定位功能/锁定选项
  • 防静电和防火安全版本

详细了解 HYDAC 球阀

HYDAC 同轴阀

同轴阀用于消防系统中,以控制和调节灭火介质的流量。它们能够精确控制灭火剂,确保火灾发生时能快速有效地响应。同轴阀集两种功能于一身:控制灭火剂和监测压力。

详细了解 HYDAC 同轴阀

HYDAC 是您在消防系统中的可靠安装技术与介质管理的合作伙伴您的优势概览

简化安装和维护

简化安装和维护

我们为消防系统提供的安装解决方案不仅能实现便捷安装,还能让相关组件的维护变得快速简便。

国际认证标准

国际认证标准

我们的介质管理解决方案可依据众多国际标准进行认证。

消防系统中高效的安装空间优化

高效安装空间优化

我们为消防系统提供的紧凑型安装解决方案和介质管理方案通过巧妙整合组件实现可用空间的最优化利用。

下载

我们将与您共同寻找合适的安装技术!

我们的专家将与您通力合作,为您定制最优的消防系统安装方案——安全、高效、契合您的需求。

联系我们的专家!

探索更多杂志文章

主题和产品
| 3 最小化

所有固定技术都如法炮制吗?并非如此:HYDAC 不仅仅提供一流的品质。我们依靠完全自动化的内部生产。对我们而言,“德国制造”就是一句重若千金的承诺。您的优势不言自明。我们快速交付,并在极短的时间内推进定制开发。依托创新的研发团队,我们开发量身定制的解决方案,亦能适应您的独特挑战。或者,您更倾向于选择我们针对安装进行优化的标准解决方案?立即了解我们的系统,百闻不如一试!