HYDAC 液压蓄能器压力监测解决方案
1/7 HYDAC p₀‑Guard – EDS 3400
EDS 3400 可实现蓄能器预充压力 (p0) 监测及蓄能器充压功能控制。在每次停机过程中(蓄能器油侧泄压时),通过油侧对蓄能器预充压力进行监测。
• 易于安装到液压系统中
• 单台防护装置即可实现系统监测
• 预充压力 (p₀) 过低时输出信号报警
• 集成蓄能器充压功能
• 预测性维护
2/7 HYDAC 气囊完整性系统 - BIS
BIS 系统在气囊式蓄能器的气体侧运行。当检测到液体进入气囊时,该系统会立即触发报警信号。借此可高效识别气囊破损问题。同时支持通过电子设备(电流回路/HART 协议)记录温度与压力数据。
• 气囊故障检测功能可最大限度减少停机时间
• 对蓄能器预充压力 (p₀) 进行持续监测,提升过程可靠性
• 可提前规划蓄能器气囊更换工作
• 通过信号处理与故障分析,实现整个系统的优化监测
3/7 HYDAC 活塞位置监测 - 激光型系统
激光线性位置测量系统采用光学监测方式实时监测活塞位置,安装于气体侧。其工作原理基于耗时测量。具体工作流程为,激光束抵达活塞表面后发生偏转,随后由传感器精准捕捉信号。根据激光束完成往返行程的时间,计算出活塞式蓄能器内活塞的具体位置。
• 紧凑设计,采用无接触式测量技术
• 全活塞行程内输出连续稳定的测量信号
• 支持设备运行状态下直接完成更换与校准。无需释放氮气
4/7 HYDAC 活塞位置监测 - HLT
HLT 是一款线性磁致伸缩式位置测量系统。其工作原理基于电流脉冲与扭转脉冲的耗时测量,测量点(即活塞位置)与电子设备间通过感应方式实现无接触脉冲交互。
• 可在活塞全行程范围内输出连续测量信号
• 紧凑设计
• 支持集中安装(油侧、气侧均可适配)
• 可与所有标准测量与控制系统(如 PLC 控制系统)连接
• 另可提供冗余系统版本(符合 SIL2/PLD2 安全标准)
5/7 HYDAC 活塞位置监测 - HYDAC 磁翻板指示
借助磁翻板指示功能,活塞位置通过外部可视的红白双色翻板进行显示。可按需加装扩展组件(如系统部件控制元件、传感器、开关等)。
• 在气体侧实现持续测量
• 视觉指示器
6/7 HYDAC 活塞位置监测 - UP 开关
活塞位置开关可通过圆柱形外壳壁,精准检测活塞式蓄能器内的活塞位置。该开关借助专用夹具即可实现后期加装,无需对活塞式蓄能器进行额外改造。测量原理基于超声波脉冲回波技术。
• 易于在现有活塞式蓄能器上后期加装
• 提供标准型号与高粘度流体专用型号
7/7 HYDAC 活塞位置监测 - 其他监测系统
HYDAC 还提供其他活塞位置监测系统,如配备缆绳张力测量系统或限位开关的活塞式蓄能器。如需了解更多详情,或获取免费个性化咨询服务,欢迎随时联系我们。