一名年轻的男工程师在一家现代化的工业厂区使用 HYDAC 流体养护门户网站分析能源系统

流体养护计划

我们不仅提供流体分析计划——HYDAC 提供涵盖维护策略制定、流体状态监控及可持续发展型解决方案的全套服务,确保设备性能稳定可靠。

依靠我们对您的流体及运行状态的全面分析

确保您的流体系统的稳定可靠:立即了解我们的流体养护计划。

联系我们登录流体养护门户网站

我们的解决方案最大限度延长设备使用寿命——最大限度减少环境影响

  1. 通过预测性维护和可靠的流体管理实践,延长设备使用寿命并优化设备健康状况,同时缩短停机时间。
  2. 通过减少流体消耗来降低运营成本及减少环境足迹。
  3. 为维护团队提供有关流体和设备健康状况的可行性建议。
  4. 通过透明的资产文档增强系统可视化管理。

了解我们的数字化平台流体养护门户网站是您实现主动式流体管理的数字化平台

推荐做法
流体养护门户网站整合全球实验室数据,为您提供针对性操作建议与专业分析。

任务管理
根据推荐做法,自动生成任务,以便更轻松地管理问题和解决方案。

文档留存
请根据资产与设备保存维保报告及其他文档,以备日后查阅。

分析报告
借助 HYDAC 的分析与报告功能,追踪油液变化趋势、研判流体工况。

资产总览
搭建简洁台账架构,全面掌握整套系统及运行状态。

已有帐户了?  登录流体养护门户网站

探索流体养护计划如何支持践行面向终端客户的“Return it Better”服务理念

在 HYDAC,我们致力于让每一套系统恢复如初,甚至更胜一筹。依托跨行业技术、产品与配套资源,一站式为客户定制养护运维 (MRO) 解决方案与成套系统。助力客户提升效率与可靠性,并在未来创造更多价值。

凭借专业技术、可靠品质、可持续发展理念及多方合作,搭建完善的养护运维 (MRO) 生态系统,依托“Return it Better”理念保持竞争优势,为客户创造最大价值。

详细了解流体工程

支持HYDAC 服务团队是您当地的流体养护合作伙伴

我们专业的流体专家团队将助力您实施主动维护策略。请信赖 HYDAC 的服务团队,我们能提供冲洗和租赁解决方案等多项服务,助力您解决流体相关问题,发挥设备最佳性能。

请联系您当地的服务团队

实验室分析流体分析——我们遍布全球的实验室

为了进行高质量的流体分析,HYDAC 在全球设有实验室,为客户提供油液检测和本地支持服务。我们还与合作实验室紧密合作,确保一站式访问所有数据:流体养护门户网站。

开启服务我们量身打造流体养护服务,帮助您解决运营面临的挑战

分析液压与润滑资产的图标。

调查

收到油样后,我们的专家将对您的液压及润滑资产进行分析,以建立优化维护的基准。

流体养护门户网站定制化配置的图标。

设置

在流体养护门户网站中完成定制化系统配置和设置采样点。

依托 HYDAC 实验室网络监测流体状态的图标。

分析

通过 HYDAC 实验室网络对流体状态进行监测,确保精准掌握流体状况。

战略性流体管理见解的图标。

诊断

HYDAC 专家可提供战略性流体管理见解,并确定必要做法的优先顺序。

实施解决方案并记录优化成果的图标。

改进

实施解决方案并记录改进,确保资产的可靠性。 

客户成功案例我们协助客户提高设备性能的同时,降低运营成本和对环境的影响

船用起重机:流体使用寿命预期延长三倍

  • 问题:积碳积聚意味着每年必须更换流体并清洁油箱。400  吨船用起重机冷却效率下降,滤芯消耗量倍增。
  • 解决方案:首次清洗油箱后,采用 HYDAC VEU/Stat X 过滤元件进行持续维护
  • 成效:流体使用寿命预期延长三倍,减少了滤芯消耗量,提升了起重机可靠性,节约了 38,000 欧元的流体成本,节省了 14,000  升油量

钢铁制造业:延长流体使用寿命

  • 问题:主液压系统中的 10,000  升流体含水量过高
  • 解决方案:采用定制的净化系统来去除水分。进行在线测量,对未来可能的水分侵入风险进行预警
  • 成效:延长了流体使用寿命,节约了流体成本 70 万欧元,节省了 10  万升油,减少 400  吨二氧化碳排放

下载

流体管理,安心之选——立即开启您的油液检测

卓有成效的合作——凭借流体管理领域的广泛专业知识,我们能够在全球范围内随时为您提供帮助。通过深入了解您的应用,我们能够为您提供解决方案,从而在长期内提升您设备与工厂的可用性。

联系我们