象征可持续发展和资源保护的图像——碧蓝海水与白色浪花

积极行动:开创可持续发展新路径

在 HYDAC,我们认为企业成功与责任密不可分。我们凭借创新精神与现代技术开发出了环保且经济的解决方案。正因如此,我们能够助力客户快速轻松地实现可持续发展目标。探索了解我们如何携手合作,凭借双方的专业知识共同应对当今与未来的挑战。

HYDAC 是您迈向零排放之旅的合作伙伴

我们如何实现气候目标

自公司创立以来,可持续的思维与行动已深深植根于我们的 DNA。自 1963 年起,我们便致力于建立长期合作伙伴关系,保持持久的客户亲近度,数十年来持续为员工和商业伙伴提供可靠支持,并在本地生产产品。这份深厚积淀将助力我们在未来数年深化行动,在塑造生态、经济和社会变革中发挥积极作用。简而言之:我们尚未抵达终点,但已踏上通往零排放与循环经济的征程。

探索我们的可持续发展战略,了解当前进展与未来规划。

阅读可持续性声明

持续发展与明确的气候目标:我们对气候保护的贡献

从两人小作坊到国际化企业,从零部件制造商到集成系统解决方案的领先供应商:我们始终致力于不断发展进步。其中关键一环是我们的“积极行动”可持续发展战略,该战略聚焦于保护自然资源并为社会做出积极贡献。为此,我们确立了四大战略重点领域:积极创新、HYDAC 大家庭、供应链以及环境/气候保护。

在 HYDAC,可持续发展不仅是战略目标。更是既定实践。通过“积极行动”可持续发展战略,我们正采取整体方法减少整个价值链的排放——从开发创新产品、资源高效的生产工艺到转向可再生能源。我们目标明确:为实现气候中和作出可量化的贡献,并持续推进零排放与循环经济进程。

Aaron Abel,可持续发展团队负责人

可持续发展的整体方法。贯穿价值链的责任

我们的可持续发展战略基于明确界定的行动领域,并持续在整个价值链中深化实践

积极创新

创新是可持续未来的关键,因为在这个瞬息万变的世界中,技术需要持续优化。正因如此,我们每年将超过 5% 的销售收入投入研发,从而能够进一步开发和扩展我们的产品系列和应用领域。我们的目标是为您提供智能优化的解决方案,提升您自有产品系列的可持续性,并助力循环经济发展。 

HYDAC 大家庭

在动态市场中,积极忠诚的员工是我们成功的基石。家族价值观与员工的长期团结互助构成了我们家族企业的核心精神。我们的成功建立在充满感激的企业文化、持续发展以及对员工安全与福祉的积极承诺之上。

供应链

在这个充满变化与挑战的世界里,弹性供应链、环境保护和长期资源效率对我们至关重要。正因如此,自公司创立以来,我们始终专注于建立稳固的合作伙伴关系,并在整个供应链中践行社会与生态责任。这些理念已深深植根于我们的商业准则。依托分散式生产网络,我们能够建立短途运输路线,快速且可靠地为本地市场供应产品。 

环境和气候保护

无论是为了减少温室气体排放、提高资源效率还是提高能源效率,我们都为二氧化碳减排设立了雄心勃勃且可量化的目标,并积极推动循环经济。向可再生能源的持续转型以及采用先进环保技术是这一进程中的关键步骤。我们正通过这些行动切实助力达成《巴黎协定》气候目标,应对当代挑战。

详细了解我们对环境、经济和社会的承诺。立即阅读我们的可持续性声明。 

HYDAC 可持续性声明

探索 HYDAC 创新且可持续的解决方案

无论是资源效率、能源效率还是循环经济:我们都能助您开发开创性的技术创新

水闸开启的水电站,象征可持续能源发电

资源效率通过避免涡轮机油中出现沉积物

紧急问题:某水电站一台涡轮机的锁紧螺栓上形成了树脂沉积物。我们对油样进行了分析,结果表明此为漆膜现象,会导致严重的涡轮机故障。我们的可持续解决方案是安装我们的创新型漆膜消除装置 VEU-F。该装置可让使用寿命延长多达六年,同时每年节省的油量不少于 1,575 升。

降低能耗通过更高效的机床冷却技术

某汽车制造厂运营商正寻求能够优化机床冷却系统的能效并更高效地利用冷却水循环系统的方法。解决方案在于将机床接入车间冷却系统。在成功完成试点项目后,共有 226 台机床改用了我们的 HYDAC FWKS 流体-水冷却系统。此项措施使年能耗减少了 1,830,000 千瓦时,节省成本 245,220 欧元。除了将维护成本削减一半外,能源成本更是降低了高达 40%。

带冷却液的 CNC 铣床,适用于高能耗金属加工带有“180 万 kWh”字样的 CNC 铣床彰显了通过工艺优化实现的节能成效

我们正在取得进展

气候目标一览

手持植物的图标——象征资源效率和可持续环保方法

到 2030 年,德国 HYDAC 将实现范围 1 和范围 2 的碳中和

抽象地球图标——象征环境、可持续性和气候保护

到 2050 年,HYDAC 将在全球范围内实现范围 1 和范围 2 的碳中和

带 CO₂ 字样的足迹图标——象征碳足迹和气候责任

到 2050 年,HYDAC 将根据范围 3 标准减少至少 70% 的二氧化碳排放量

下载

实现零排放:HYDAC 是您平等的合作伙伴

想要进一步了解我们的可持续发展战略吗?如蒙垂顾,请与我们联络。

立即联系我们