El dispositivo universal de llenado e inspección FPU-1 de HYDAC sirve para llenar de nitrógeno los acumuladores de vejiga, pistón y membrana y para comprobar y modificar la presión de llenado previo ya existente. Gracias a su amplio surtido de adaptadores para el lado del gas, HYDAC está en disposición de garantizar el llenado de prácticamente cualquier acumulador hidráulico. Asimismo, completa el surtido una extensa gama de accesorios que HYDAC suministra en función de las necesidades del cliente como, p. ej., las mangueras, la válvula de desahogo de presión o la maleta.
El FPU-1 estándar consta de:
- Cuerpo de la válvula
- Husillo con junta elástica
- Válvula de retención y válvula de alivio
- Manómetro con un rango de indicación de hasta 400 bar
- Manguera de llenado (según directiva CE sobre maquinaria, DIN EN 982, DIN EN 853 - 857)
- Adaptador A3 para cumulador de vejiga