Filtración de combustible diésel en la industria minera
Lo último que se necesita en la minería de superficie es una falla del sistema debido al combustible diésel contaminado. Esto se debe a que, en una industria orientada a la explotación, como la industria minera, los factores como el rendimiento, la fiabilidad y los bajos costes de operación son fundamentales. La filtración efectiva de los combustibles es la solución para estos desafíos: con los filtros diésel de HYDAC, sus sistemas y máquinas cuentan con el equipamiento perfecto en cada etapa de la cadena de suministro.
Más eficiencia en la industria minera con la filtración efectiva de combustible
Aumente ahora la disponibilidad de su sistema. Contacte con nuestros expertos para encontrar una solución a su medida.
Disponibilidad del sistema
Filtración efectiva de sus combustibles diésel para evitar paradas imprevistas
En una industria orientada a la explotación, como la industria minera, los fallos del sistema son el mayor desafío. Las empresas que utilizan flotas de vehículos diésel de pequeño a gran tamaño, deben garantizar tanto un rendimiento ideal de los motores como una fiabilidad a largo plazo. Por este motivo es tan importante una adecuada filtración del combustible diésel. Sin importar si se trata de sistemas, vehículos mineros o simples generadores, el combustible «sucio» es una amenaza para el uso eficiente.
Costes de operación
Protección contra la pérdida de productividad mediante combustibles diésel limpios
La eficiencia de un motor diésel depende, entre otras cosas, de la fiabilidad de la filtración de combustible. Las consecuencias de una filtración inadecuada son problemáticas: el rápido aumento de los costes de operación plantea grandes desafíos a la industria, sobre todo en una situación económica tensa.
Filtración eficiente con HYDACNuestra solución: filtros diésel de HYDAC
Con HYDAC, sus sistemas y máquinas cuentan con el equipamiento ideal para la minería de superficie. Los elementos filtrantes Dieselmicron de HYDAC has sido diseñados especialmente para obtener la máxima eficacia con la mínima pérdida de presión en la filtración del combustible diésel. Ofrecen la mejor combinación de separación de agua y de partículas.
El diseño totalmente sintético del elemento garantiza una filtración estable, alta capacidad de retención de impurezas y una extraordinaria función de separación de agua. Gracias al diseño coalescente de dos pasos, los elementos filtrantes HYDAC ofrecen además una excelente separación de agua. De este modo, permiten una deshidratación segura y eficiente, incluso en caso de grandes cantidades de agua en el combustible diésel.
Ventaja adicional: filtración completaHYDAC garantiza un combustible diésel limpio en cada etapa de la cadena de suministro
Filtración y deshidratación del combustible diésel en las instalaciones de almacenamiento y en las estaciones de repostaje de diésel
En la industria minera se almacenan grandes cantidades de combustible. Esto a menudo puede dar lugar a la condensación. Mediante nuestras innovadoras soluciones de filtración, su combustible permanecerá limpio en cada etapa del proceso.
Filtración a bordo
Para filtrar el combustible entre el depósito del equipo del sistema y el motor principal, le ofrecemos soluciones integrales de filtración a bordo. Esto le permitirá operar de forma duradera y más eficiente: el combustible limpio les garantizará una prolongada vida útil a los componentes de inyección. Por último, el foco se centra en el considerable ahorro de costes gracias a la disminución de las reparaciones y los menores tiempos de parada.