La refrigeración perfecta para la adhesión inductiva
HYDAC – Su socio para sistemas de refrigeración. Sistemas de refrigeración pasivos por fluido-aire y fluido-agua para una refrigeración energéticamente eficiente del sistema de inducción.
La refrigeración perfecta para la adhesión inductiva
El tratamiento de los componentes y las piezas de trabajo de las máquinas con inducción se encuentra en auge y no sin razón. Este método es, en especial, rápido, fiable y reproducible, y existen múltiples aplicaciones posibles. Las piezas se pueden precalentar y juntar, soldar, endurecer o incluso fusionar con una alta precisión. Es posible aplicar energía a la pieza de trabajo exactamente donde se la necesita. La frecuencia determina cuán profundo penetrará el calor en la pieza de trabajo.
Un proceso en el que se utilizan muchos componentes eléctricos también tiene grandes pérdidas. Por lo tanto, un sistema de refrigeración adecuado es esencial para garantizar un funcionamiento energéticamente eficiente y el alto rendimiento del sistema de inducción
Mayor respeto por el medio ambiente y ahorro de costes con HYDAC como socio tecnológico
Nuestro cliente del siguiente ejemplo es un fabricante líder de sistemas de inducción. El principal objetivo del nuevo sistema de adherencia por inducción era rectificar los puntos débiles del sistema anterior con un diseño mucho más eficiente desde el punto de vista energético en general. Un hito en el camino hacia la consecución de este objetivo fue encontrar una alternativa adecuada al sistema de refrigeración anterior.
La solicitud del cliente se envió directamente a los expertos en sistemas de refrigeración de HYDAC, que visitaron las instalaciones para evaluar la situación de primera mano y tomar medidas para determinar la cuantía real de las pérdidas que se estaban produciendo. Con base en esta información, fue posible ofrecer al cliente una refrigeración adecuada y energéticamente eficiente para los inductores y los transformadores de frecuencia.
Un sistema de refrigeración adecuado para bobinas de inducción y electrónica de potencia
El análisis de las medidas demostró que el sistema de refrigeración activo (enfriador) que estaba siendo utilizado en el sistema de adhesión por inducción no era la solución ideal. Para estas tareas de refrigeración no se requieren temperaturas del refrigerante por debajo de la temperatura ambiente. Esto significa que la refrigeración también puede realizarse con un sistema de refrigeración pasivo.
La solución de HYDAC incluyó dos opciones: un sistema de refrigeración por fluido-agua (FWKS) para utilizarse si el operador del sistema de adhesión deseaba usar su suministro central de agua de refrigeración, o un sistema de refrigeración por fluido-aire (FLKS).
El sistema de refrigeración se puede instalar directamente en la carcasa del generador de inducción de forma compacta y de una manera que permita un fácil acceso y mantenimiento. El FLKS y el FWKS están disponibles en tamaños que se adaptan a los requisitos particulares de refrigeración y al tipo de dispositivo.
La tecnología FLKS y FWKS
- Refrigeración de líquidos con glicol y agua
- Diseño compacto, eficiencia energética y poco mantenimiento
- Diferentes tamaños con potencias de refrigeración de hasta 4,5 kW/K (FLKS) o 250 kW (FWKS) y caudales de hasta 300 l/min
Sistema de refrigeración por fluido-aire de HYDAC (FLKS)
Sistema de refrigeración por fluido-agua de HYDAC (FWKS)
El resultado
Como proveedor integral y experto en sistemas de refrigeración tanto pasivos como activos, HYDAC pudo ofrecer al fabricante de sistemas de inducción la solución perfecta para sus requerimientos. La mayor ventaja fue que pudo elegir entre dos sistemas. El uso de un sistema de refrigeración fluido-aire hace que los sistemas de inducción sean independientes del agua de refrigeración disponible en fábrica. Como alternativa, también es posible utilizar un sistema de refrigeración de fluido-agua. Ambos sistemas tienen las mismas conexiones y entran en la misma cavidad directamente debajo del transformador de frecuencia.
Cita de un experto de HYDAC:
«En el sector, las personas creen que los enfriadores son la única opción para la refrigeración de los sistemas de inducción. Logramos convencer a nuestro cliente de que el sistema de refrigeración actual estaba sobredimensionado para la refrigeración de su sistema de adherencia por inducción y de que el FLKS o el FWKS energéticamente eficientes de HYDAC serían su reemplazo perfecto».