Bancos de ensayo

Instalaciones hidráulicas para comprobar la fiabilidad de funcionamiento y el comportamiento estático y/o dinámico de componentes, módulos o sistemas.

Nuestro mayor desafío es poder ofrecerle la mejor solución.

  • Extensos conocimientos prácticos del sistema
  • Buen  manejo gracias al diseño optimizado y el enlace de componentes
  • Grupos hidráulicos optimizados y energéticamente eficientes
  • Mayor fiabilidad de operación gracias a la reducción de las interfaces
  • Integración de sistemas y componentes electrónicos fiables 
  • Colaboración  activa en estrecha cooperación para el desarrollo
  • Asesoramiento comercial y técnico en todo el mundo gracias a una presencia global y competencia local

Ingeniería

  • Análisis de requisitos, simulación y optimización del sistema
  • Técnica de regulación y automatización
  • Software específico de proyecto

Grupo hidráulico

Grupo hidráulico para el montaje en el lugar indicado por usted

  • Grupos pequeños=> Hybox Mini + módulos de sistema básicos Hybox  => disponibilidad rápida
    pmáx = 350 bar;  Qmáx = 60 l/min
  • Grupos hidráulicos hasta 10 000 l/min -> mayores, a petición 
  • Grupo hidráulico con accionamiento de revoluciones variables

 Grupo hidráulico para lugares de aplicación móviles del tipo hidráulica en contenedor

  • Grupos hidráulicos integrados en el contenedor
  • Grupos móviles pequeños 

Mando electrónico, sensores

  • Amplificadores de potencia analógicos y digitales
  • Módulos de funciones generales
  • Módulos de regulación de presión
  • Módulos de regulación de posición
  • Módulos de regulación de marcha sincronizada

Sensores adecuados para la aplicación

  • Presión y temperatura
  • Estado del aceite
  • Contaminación con partículas y humedad
  • Conexiones eléctricas y mecánicas comerciales
  • Para el cuidado preventivo de los fluidos y el aumento de la seguridad de operación
  • Medidores portátiles manuales para el servicio técnico, puesta en servicio y mantenimiento

Bombas

  • Bombas exteriores
  • Motores a engranajes de dentado exterior
  • Bomba a engranajes con dentado interior
  • Bombas de paletas
    - Bombas constantes  presión máx. 250 bar
    - Bombas regulables
  • Bomba a pistones axiales regulable, volumen de la carrera hasta la presión máx. de 400 bar
  • Bombas de aceite de fuga

Acumulador

Acumulador de todos los principios de acumulamiento (véase acumulador hidráulico HYDAC) para distintos casos de aplicación:

  • Acumulación de energía
  • Amortiguación del bombeo
  • Amortiguación de picos de presión o ruidos
  • Estaciones de acumulación para caudal adicional breve

Cilindro hidráulico

Cilindro de posicionamiento (= cilindros con muy poca fricción)

  • Cilindro diferencial
  • Cilindro de doble vástago con y sin tubo protector
  • Cilindro sincronizado

Bloque de válvulas

  • Placa de conexiones múltiple
  • Bloque de seguridad, p. ej. con funciones de regulación, válvulas de soporte de carga y válvulas de frenado inclinado, filtro de presión y acumulador para funciones de emergencia
  • Bloque de válvulas montado directamente en el cilindro

Soluciones de filtrado

Nuestra amplia gama de filtros hidráulicos y de ventilación, equipados con materiales de alta calidad para el elemento filtrante, ofrecen una gran fiabilidad de operación e intervalos de mantenimiento prolongados, p. ej.:

  • Filtración de retorno
  • Filtros del circuito secundario
  • Filtración de aceite a presión
  • Filtro de aire

Indicador de suciedad del filtro para mejorar la fiabilidad de operación y, en caso dado, indicación de los intervalos de mantenimiento.

Sistemas de refrigeración

Para cumplir los requisitos legales en materia de ruido y eficiencia energética, se dispone de sistemas de refrigeración de alto rendimiento y montaje optimizado.

  • Refrigerador de aceite/aire
  • Refrigerador de aceite/agua
  • Refrigerador de compresor

Accesorios

  • Fijación de la base
  • Unidades de fijación para componentes y tuberías
  • Grifos esféricos
  • Indicador de nivel de llenado  y controles

Paquetes de seguridad

  • No solo tenemos en cuenta los requisitos de seguridad de la  Directiva de máquinas 2006/42/CE, sino que también nos importan las funciones de seguridad de nuestros clientes y las contrastamos con nuestra experiencia.
  • Mantenimiento y reparación posteriores a través de la asistencia mundial HYDAC que aporta trabajadores especializados in situ.
Bienvenido a HYDAC
¿Le gustaría visitar nuestro sitio web optimizado para móviles?
Sí, el sitio web para móviles
No, gracias,el sitio web estándar