MX - para filtros MFX
MX - para filtros MFX
ImprimirImprimir

MX - para filtros MFX

Los elementos del tipo "MX" se construyen para filtros de baja presión MFX.

La protección de calidad integrada HYDAC protege de los elementos externos antes del montaje y proporciona una alta calidad a las piezas de repuesto y a la fiabilidad de funcionamiento.

CARACTERÍSTICAS:

  • Grado de filtrado: de 5 a 20 µm
  • Materiales filtrantes: fibra de vidrio, plástico macizo, meltblown
  • Filtrado absoluto
  • Presión diferencial admisible: 10 o 20 bar
  • Temperatura de servicio: hasta 100 °C
  • Compatibilidad con todos los medios de servicio convencionales
Agregar a la lista de presupuesto
Bienvenido a HYDAC
¿Le gustaría visitar nuestro sitio web optimizado para móviles?
Sí, el sitio web para móviles
No, gracias,el sitio web estándar