Optimicron®
Optimicron®
ImprimirImprimir

Optimicron®

Optimicron®

Innovadora tecnología de elementos filtrantes para una filtración duradera

Los recursos se hacen cada vez más escasos, los precios de la energía suben y el medio ambiente sufre. La eficiencia energética es la clave para hacer frente a esta tendencia y ahorrar tanto costes como valiosos recursos. ¡HYDAC Optimicron® le enseña el camino! Con estos elementos filtrantes innovadores, los operadores de máquinas e instalaciones pueden ahorrar una cantidad considerable de energía y costes. Y esto a lo largo de toda la duración del uso, con un perfil de rendimiento al mismo tiempo bien pensado. La alta eficiencia energética de los nuevos elementos filtrantes reduce así las emisiones de CO2. ¡Nuestro aporte a la sostenibilidad!


Optimicron® de HYDAC destaca por una serie de características innovadoras y optimizadas:

  • Exclusiva geometría de arrugas HELIOS
  • Posición de drenaje innovadora integrada*
  • Nueva posición de drenaje en el lado del flujo*
  • Materiales de filtro potentes
  • Ampliación de la gama de precisión
  • Recubrimiento del elemento filtrante optimizado
 Con Optimicron® ahorrará hasta un 30% de la presión diferencial. Esto no solo es bueno para la cartera, sino también para el medio ambiente.

*) Realización específica para la aplicación

Agregar a la lista de presupuesto
Bienvenido a HYDAC
¿Le gustaría visitar nuestro sitio web optimizado para móviles?
Sí, el sitio web para móviles
No, gracias,el sitio web estándar