RK - para filtros de retorno-succión
RK - para filtros de retorno-succión
ImprimirImprimir

RK - para filtros de retorno-succión

Los elementos RK se usan en los filtros de retorno y aspiración de la serie RKM.

CARACTERÍSTICAS:

  • Grado de filtrado: de 10 a 15 µm
  • Material del filtro: meltblown
  • Filtrado absoluto
  • Presión diferencial admisible: 20 bar
  • Temperatura de servicio: hasta 100 °C
  • Compatibilidad con todos los medios de servicio convencionales
  • Sin válvula de by-pass
Agregar a la lista de presupuesto
Bienvenido a HYDAC
¿Le gustaría visitar nuestro sitio web optimizado para móviles?
Sí, el sitio web para móviles
No, gracias,el sitio web estándar