Unidades de potencia compactas para máquinas móviles

Electrifique sus máquinas móviles con unidades de potencia electrohidráulicas de HYDAC: para una mayor eficiencia energética y un funcionamiento sostenible de su máquina.

Ahorre energía de forma sostenible gracias a las eficientes unidades de potencia electrohidráulicas compactas de HYDAC

Eficiencia energética Tiempos de funcionamiento de la máquina más largos gracias a la arquitectura optimizada del sistema

La electrificación de las máquinas móviles con el objetivo de reducir las emisiones de forma sostenible ya se ha convertido en la realidad. Para alimentar las distintas funciones principales y auxiliares con la alta densidad de potencia necesaria, incluso sin motor de combustión, se necesitan unidades de potencia electrohidráulicas. El diseño de estas unidades de potencia se centra en la eficiencia energética, con el fin de mantener la batería lo más pequeña posible.

Flexibilidad y modularidad Usos universales para su aplicación móvil

Las aplicaciones móviles son muy diversas, pero en la medida en que aumenta la complejidad, los sistemas estandarizados y modulares se hacen cada vez más relevantes. En este sentido, hemos optado por un sistema modular a la hora de desarrollar nuestras unidades de potencia electrohidráulica, compuestas por un motor de velocidad variable, un potente controlador y diversos componentes hidráulicos. Esto significa que puede disfrutar de la máxima flexibilidad para sus máquinas eléctricas.

Optimización del espacio y reducción del ruido Reducción del espacio constructivo y de los niveles de ruido sin comprometer la eficiencia

El limitado espacio disponible en una máquina móvil exige un diseño compacto. Por ello, HYDAC ha optado por unidades de potencia optimizadas en cuanto al espacio y con un alto nivel de integración. Además del diseño, el nivel de ruido es otro factor crucial. Por el bien de las personas y del medio ambiente, nuestras unidades de potencia compactas están optimizadas en cuanto al ruido.

Nuestra solución: eficientes unidades de potencia electrohidráulicas compactas de HYDACUnidades de potencia compactas de HYDAC para el control de las funciones hidráulicas principales y auxiliares

Las unidades de potencia compactas de HYDAC controlan las diversas funciones principales y auxiliares en máquinas municipales electrificadas, como por ejemplo el barrido o la dirección. Gracias a la velocidad variable, el sistema puede estar provisto de la potencia requerida de manera eficiente, en función del estado operativo momentáneo y de las necesidades de energía. Esto no solo ahorra energía. Además, proporciona una vida útil más larga a la máquina y permite una configuración de la batería más pequeña.

Unidades de potencia compactas y modulares de HYDACDescubra los distintos componentes de nuestras unidades de potencia compactas

Gracias al sistema modular de nuestras unidades de potencia compactas, usted puede configurar la unidad perfecta para su aplicación sin dejar de ser altamente flexible. Póngase en contacto con nosotros: ¡encontraremos la unidad de potencia compacta ideal para su máquina eléctrica!

Motores de velocidad variable

HYDAC suministra motores asíncronos o síncronos de velocidad variable para baterías de 24 a 400 V CC.

Potentes controladores

Para una comunicación de alta velocidad: gracias al control de velocidad variable, los reguladores parametrizados de HYDAC proporcionan un elevado nivel de eficiencia. Tanto si están integrados en el motor como si son externos, adaptamos los componentes a sus necesidades particulares.

Sistema hidráulico de eficacia probada

Componentes muy probados para su máquina: nuestra amplia oferta permite la integración de todos los componentes hidráulicos necesarios, robustos y coordinados, como por ejemplo filtros, válvulas, acumuladores y sensores de HYDAC.

Bombas de ruido optimizado

Elija entre varios diseños de bombas, como las de acción simple o múltiple.

Múltiples campos de aplicación

Las unidades de potencia compactas de HYDAC se utilizan en las más diversas máquinas electrificadas con una gran variedad de requisitos. Estaremos encantados de diseñar la unidad de potencia perfecta para su aplicación.

Carros de equipaje y remolcadores de avionesFrenado y otras funciones en la tecnología aeroportuaria

Los vehículos de batería existentes, como los carros de equipaje y los remolcadores de aviones de la tecnología aeroportuaria, se pasan en la actualidad a la conducción autónoma. Por lo general, se alimentan con una tensión de batería de 80 V CC. Nuestra unidad de potencia suministra la pequeña pero eficiente unidad hidráulica del freno, junto con otras funciones auxiliares, como el bloqueo hidráulico.

Cuidado de jardines y paisajesOperación de actuadores hidráulicos en máquinas para el cuidado del paisaje

Para el cuidado de jardines y paisajes, se necesitan vehículos pequeños de conducción autónoma con actuadores hidráulicos que puedan utilizarse de modo casi constante. Para este fin, suministramos una unidad de potencia sin escobillas en una versión de 48 V CC. Además, nuestra tecnología de válvulas proporcionales de alta resolución permite un control extremadamente sensible de los actuadores y, por tanto, un trabajo de altísima precisión.

Máquinas municipalesSuministro sin interrupciones de la dirección y de otras funciones

La electrificación de pequeños vehículos multifuncionales, como las barredoras para parques o zonas peatonales, tiene cada vez mayor difusión. Para garantizar la alimentación ininterrumpida de la dirección y los cepillos de la barredora, HYDAC suministra unidades de potencia compactas con una tensión de alimentación de hasta 400 V y una potencia de hasta 30 kW. Nuestra unidad de potencia hidráulica también es perfecta para funciones auxiliares menos importantes que solo se necesitan de forma esporádica y durante poco tiempo.

 

Las ventajas de las unidades de potencia compactas de HYDAC para máquinas eléctricas de un vistazo

HYDAC proporciona eficiencia energética a las máquinas móviles

Eficiencia energética

Nuestras compactas unidades de potencia hidráulica son especialmente eficientes desde el punto de vista energético gracias a los motores de velocidad variable que les permiten suministrar energía hidráulica según las necesidades.

Las unidades de potencia compactas de HYDAC ofrecen máxima flexibilidad en un diseño compacto.

Alta flexibilidad

Benefíciese de la gran flexibilidad gracias a nuestro diseño compacto y alto nivel de integración.

Las unidades de potencia compactas de HYDAC son duraderas y robustas.

Durabilidad y robustez

Gracias a nuestros componentes de alta calidad y ajustados entre sí, las unidades de potencia compactas de HYDAC son duraderas y robustas.

Las unidades de potencia compactas de HYDAC garantizan un bajo nivel de ruido.

Reducción del ruido

Nuestros diferentes diseños de bombas permiten un bajo nivel de ruido y le ayudan a reducir las emisiones acústicas.

Descargas

¡Siempre estamos encantados de asesorarle!

¡Póngase en contacto el equipo experto de HYDAC y concierte su cita de consulta hoy mismo!

Envíe un correo electrónico