Componentes, sistemas y servicio para todo tipo de aerogeneradores
Multiplicadora
La multiplicadora de un aerogenerador es el vínculo crucial entre el rotor y el generador. Convierte el movimiento de rotación lento del rotor con un par de torsión alto en un movimiento de rotación rápido con un par de torsión bajo. Para que la multiplicadora pueda soportar estas enormes cargas, se necesitan sistemas especiales. HYDAC ofrece soluciones probadas en el mercado para la lubricación y la refrigeración de la multiplicadora, así como la filtración del aceite.
Control del ángulo de paso y del freno
La seguridad es fundamental para el correcto funcionamiento a largo plazo de sus aerogeneradores terrestres y marinos. El control del ángulo de paso, el pitch, reduce el riesgo de daños mecánicos y de sobrecarga térmica. Un sistema de frenado eficaz también previene las averías y los altos costes de reparación. Para aumentar su rentabilidad, descubra nuestras fiables y robustas unidades de potencia para el ajuste del freno, el pitch y la orientación del rotor.
Generadores e inversores
Los generadores de las turbinas eólicas exigen algunas características especiales debido a su conexión con el rotor, lo que provoca fuertes fluctuaciones en el rendimiento mecánico. Tanto si se trata de una velocidad de rotor fija con alimentación directa a la red como de una velocidad de rotor variable con un inversor, un sistema de refrigeración óptimo es fundamental para poder garantizar una alta funcionalidad. HYDAC con una amplia experiencia en refrigeración está a su disposición (incluso para zonas climáticas extremas, CCV y HCV).
Cojinetes principales
Los cojinetes de rotación continua permiten que el rotor gire sobre su propio eje. Como el rodamiento principal tiene que soportar cargas extremas de forma permanente, debe ser capaz de cumplir con los más altos requisitos. Para garantizar el máximo nivel de seguridad y fiabilidad, HYDAC está a su lado como especialista en sistemas de lubricación para un funcionamiento de bajo mantenimiento de su aerogenerador.
Cables de potencia
El guiado de los cables desempeña un papel importante para aumentar el rendimiento de los cables en torres y bucles. Con nuestro nuevo sistema de montaje de cables HYROFLEX, la vida útil de los cables se alarga y el efecto de refrigeración mejora. Esto permite que los cables de potencia funcionen de forma más eficiente. Los soportes de montaje en varias versiones y diferentes agrupaciones de cables están disponibles a petición.
Sostenibilidad
Reducir, reutilizar, reciclar: ahorre energía y costes de forma sostenible con HYDAC. Aumente la vida útil de sus fluidos mediante nuestras innovadoras soluciones. Con estas soluciones, podrá extender instantáneamente los intervalos entre los mantenimientos. HYDAC le ayuda a hacer el mejor uso de los recursos y a preparar los componentes y sistemas para su turbina eólica.
Sostenibilidad para las turbinas eólicas: nuestras soluciones de producto
Sensores de fluidos y del estado del aceite de HYDAC
Con la monitorización del estado del aceite en línea se pueden medir muchos parámetros: contaminación por partículas sólidas, partículas de desgaste, contenido de agua, temperatura, constante dieléctrica y conductividad eléctrica. Optimice de forma sostenible sus procesos de mantenimiento de los aerogeneradores con sensores de fluidos o soluciones de monitorización listas para conectar.
Kit de extensión NF para filtros de aceite para engranajes de HYDAC
El NF1310 (izquierda) se convierte en el NF2210 (derecha): aumente el tamaño de los filtros de serie instalados en su sistema. Con nuestro Kit de extensión NF, que consiste en un tubo filtrante, nuevas juntas y un elemento filtrante más grande, puede reducir la frecuencia de los cambios de filtro, el tiempo de mantenimiento y los costes de los filtros de forma sostenible. Beneficiese ahora de las ventajas de una vida útil más larga.
Más información sobre los filtros de aceite para engranajes de HYDAC + Kit de extensión NF
HYDAC GBX+ refrigerador
Más eficiente, con menos residuos y más sostenible: ahorre tanto en gastos CapEx como en gastos OpEx con nuestro refrigerador de aceite para engranajes optimizado. Con su reducido peso, su menor volumen de aceite y su bajo consumo de energía, nuestro GBX+ refrigerador contribuye de forma importante a la operación óptima del sistema.
Lubricación del cojinete principal de HYDAC
HYDAC le ayuda a lubricar eficientemente su rodamiento principal. Con una limpieza constante del lubricante se consigue una vida útil más prolongada en comparación con la lubricación con grasa. ¡Trabajaremos con usted para encontrar su solución óptima!
Disponibilidad del sistema
El estrés térmico y la contaminación perjudican a largo plazo a los componentes y sistemas que se usan en la industria de la energía eólica. Aplicamos toda nuestra experiencia para presentarle soluciones que aumenten la disponibilidad y la vida útil de sus aerogeneradores, con sensores inteligentes para la monitorización y el análisis de sus datos. Los procesos de desgaste en, por ejemplo, engranajes y cojinetes, se detectan a tiempo mediante el sistema de lubricación y así se evitan graves consecuencias.
Disponibilidad del sistema en las turbinas eólicas: nuestras soluciones de producto
Elemento filtrante HYDAC BN4HX
El elemento de 2 etapas de HYDAC garantiza que el aceite siempre esté filtrado al entrar en el sistema de lubricación, incluso cuando la válvula de derivación está abierta, gracias al filtro protector integrado. Aumente la disponibilidad y la seguridad de su turbina eólica con nuestro elemento premium: BN4HX.
Guiado de cables HYDAC HY-ROFLEX
HY‑ROFLEX: nuestro innovador sistema de montaje para fijar de forma segura y duradera los cables ascendentes en las torres y de los bucles. Fijación de cables sin herramientas, ahorro de tiempo en el montaje del sistema, protección contra incendios (UL94 clase V0), protección contra cortocircuitos y protección mecánico de los cables: todo ello combina nuestro producto que optimiza la eficiencia de su sistema. Planifique nuevos sistemas o adapte los existentes: con HY‑ROFLEX.
Más información sobre HY-ROFLEX de HYDAC
Metallic Contamination Sensor de HYDAC
El Metallic Contamination Sensor de HYDAC mide la contaminación por partículas sólidas metálicas en los fluidos de lubricación. Detecte a tiempo los daños en su caja de engranajes y evite costosas averías del sistema; también es ideal para el reequipamiento.
Acumuladores de pistón de HYDAC
Benefíciese de nuestro amplio programa de acumuladores de pistón con mínimas pérdidas de gas. Nuestros sistemas estables requieren menos mantenimiento y revisiones y tienen una vida útil más larga, lo que permite reducir los costes de forma efectiva. ¡Descubra más ahora!
Circuito de agua-glicol de HYDAC
Los aerogeneradores, en especial, requieren una refrigeración profesional del inversor y del generador. Confíe en nuestra competencia y experiencia mundial en materia de refrigeración. Nuestros sistemas de bajo mantenimiento son su aliado óptimo para controlar la temperatura de sus sistemas refrigerados por fluidos.
Socios en el desarrollo
¡Haciendo grandes cosas juntos! Durante los años, HYDAC siempre ha sido un socio fiable e innovador en el sector de la energía eólica. Con representación en todo el mundo y, sin embargo, con respaldo local in situ, afrontaremos juntos su reto particular para desarrollar su solución a medida, desde el componente hasta el sistema completo. Trabajaremos con usted para reducir sus costes energéticos a largo plazo: póngase en contacto con nosotros ahora mismo.
Una alianza para el desarrollo de turbinas eólicas: nuestras soluciones de producto
Unidad de potencia hidráulica HYDAC HPU
Colabore con nuestros ingenieros en el desarrollo de las unidades de potencia hidráulica a la medida de sus necesidades, como por ejemplo, en el caso de los frenos, el ángulo de paso y otras aplicaciones. Como expertos en energía eólica, conocemos perfectamente los retos de su sector. Al mismo tiempo, podemos ofrecer nuestra amplia experiencia en aplicaciones hidráulicas.
Sistema de aceite HYDAC con refrigerador y filtro NF
Confíe en nuestros años de experiencia en materia de refrigeración y lubricación óptimas para su caja de engranajes. Además de nuestro sistema modular, le ofrecemos aplicaciones a medida. Trabajamos con usted para encontrar la solución óptima a sus necesidades. Póngase en contacto con nosotros.
Sistemas combinados de HYDAC
Nuestra experiencia técnica nos permite combinar eficazmente diferentes sistemas y posicionar los sistemas separados de forma óptima. Ya sea la combinación de un circuito de refrigeración para el generador, el inversor o la caja de engranajes, una solución que ahorra espacio para la lubricación o la refrigeración por agua de la caja de engranajes o grupos hidráulicos para el freno y el ajuste del pitch.
Solución de bloque filtrante integrado de HYDAC
HYDAC desarrolla fiables soluciones de filtración con componentes integrados como válvulas, derivaciones y sensores. Ahorre de forma sostenible en las tuberías con nuestra solución de bloque filtrante integrado. Póngase en contacto con nosotros: estaremos encantados de ayudarle.
Servicio, gestión de piezas de recambio y tecnología de bancos de pruebas
Calidad de probada eficacia desde 1963: descubra nuestros componentes y sistemas con una larga vida útil. Funcionan de forma fiable durante años y años, aumentan el tiempo entre los mantenimientos y reducen los costes. Como proveedor de sistemas de aceite, sistemas hidráulicos y sistemas de refrigeración, además ofrecemos las piezas de recambio adecuadas para que su turbina eólica funcione sin problemas.
Servicio, gestión de piezas de recambio y tecnología de bancos de pruebas para turbinas eólicas: nuestras soluciones de producto
Unidad de recarga y prueba de acumuladores de HYDAC
Para garantizar la seguridad y la fiabilidad de la operación de su turbina eólica, puede probar y cargar usted mismo sus acumuladores de vejiga, de pistón y de membrana utilizando nuestra FPU. Póngase en contacto con nosotros para conocer más herramientas de servicio, como las bombas de llenado para sistemas de agua-glicol.
Sistemas de acondicionamiento de fluidos de HYDAC
Ya sea para la instalación permanente en su sistema o para el uso como unidad de servicio compacta: HYDAC ofrece una amplia gama de productos para el acondicionamiento de los fluidos y la eliminación de la contaminación por partículas sólidas y el agua. Beneficiese de las ventajas de nuestras unidades de acondicionamiento de fluidos equipadas con tecnología de medición inteligente.
Más información sobre los sistemas de acondicionamiento de fluidos de HYDAC
HYDAC Condition Monitoring
¿Desea comprobar el estado del aceite después de trabajos de mantenimiento, el reemplazo de componentes importantes o la puesta en marcha del sistema? Nuestras herramientas de servicio especializadas analizan y documentan de forma fiable la limpieza del aceite, lo que las hace ideales para su uso en turbinas eólicas.
Tecnología de bancos de pruebas de HYDAC
Tanto si se trata de un asesoramiento, como de un equipo para la sala de pruebas o de bancos de pruebas completos, HYDAC es su interlocutor competente cuando se trata de la tecnología para bancos de pruebas en el sector de la energía eólica. Apoyamos la operación segura de sus componentes y sistemas con nuestra amplia experiencia.
Más información sobre la tecnología de los bancos de pruebas de HYDAC
Elementos filtrantes de HYDAC
Para un funcionamiento fiable de su aerogenerador, confíe en nuestros elementos filtrantes de excelente rendimiento con una tecnología de probada eficacia y una garantía de calidad. Le espera una extensa gama de productos. Trimicron para el caudal de derivación, por ejemplo. También puede informarse sobre nuestros elementos filtrantes Betterfit para las carcasas de otros fabricantes.