Aplicaciones para la navegación con homologaciones a nivel mundial

Tecnología marítima en la cubierta

Independientemente de que se trate de un crucero, buque, carguero o portacontenedores: las condiciones ambientales de alta mar crean problemas inmensos en las cubiertas y las superestructuras de los barcos. A pesar de estas difíciles condiciones, apoyamos a los fabricantes de sistemas, a los astilleros y a las compañías navieras con soluciones robustas para una operación segura y sin problemas. HYDAC es su socio de confianza para aplicaciones en la industria marítima:

  • Cubierta y superestructuras de los barcos
  • Grúas y otros equipos de elevación
  • Escotillas de carga, equipos RoRo
  • Tapas de escotilla
  • Cabrestantes
  • Puertas exteriores

Tecnología marítima bajo la cubierta

Las aplicaciones bajo cubierta deben cumplir los requisitos más exigentes: tienen que ser muy eficientes, duraderas y ahorrar espacio. HYDAC provee soluciones optimizadas para ocupar menos espacio y con certificaciones de las principales empresas de clasificación. Gracias a nuestra presencia en todo el mundo, siempre podemos ofrecerle asistencia local. Apoyamos las siguientes aplicaciones con nuestros componentes y sistemas:

  • Control de dirección y propulsión
  • Estabilización de las aletas
  • Aletas de compensación
  • Hélices de timón y hélices de paso regulable
  • Hélices transversales
  • Bombas de carga
  • Equipo de dirección
  • Motor del barco
  • Agua de lastre
  • Incineración de residuos

Robustez, optimización del espacio y reducción del peso

La industria marítima tiene que enfrentarse a condiciones ambientales extremas y a espacios limitados. Por eso se necesitan soluciones robustas en un diseño compacto. Trabajamos con usted para reducir el volumen de su depósito de aceite con nuestras eficientes soluciones HYDAC. Esto le permite ahorrar costes y recursos a largo plazo durante la operación y a la hora de mantener los sistemas.

Robustez, optimización del espacio y reducción del peso en la tecnología marítima: nuestras soluciones de producto

HYDAC Tank Reduction Unit

Aproveche nuestra solución premium con acondicionamiento activo de los fluidos y ahorre a largo plazo, gracias al reducido volumen de aceite y material utilizado. Reduzca el volumen de sus depósitos en un 60-80 % con nuestro Tank Reduction Unit.

Tecnología de filtrado HYDAC Air-X

Con nuestra tecnología de filtración Air-X, ahorrará costes de forma eficaz gracias a la reducción de los volúmenes de aceite así como la enorme reducción del peso y del uso de materiales. Descubra las numerosas ventajas de nuestra solución de filtración.

Más información sobre la optimización de depósitos de HYDAC

Válvula de control Load-Sensing LX-6 de HYDAC

Nuestra válvula direccional proporcional basada en el principio de la detección de carga con compensador de presión seccional antepuesto destaca por su diseño modular y compacto. Equipada de forma óptima para su uso eficiente en aplicaciones marítimas.

Más información sobre las válvulas de control de HYDAC

Sistemas de refrigeración de HYDAC

Desde la refrigeración de la transmisión con agua o aire, hasta la refrigeración de los fluidos para los accionamientos eléctricos: aproveche nuestra amplia gama de sistemas de refrigeración para las más diversas aplicaciones.

Más información sobre los sistemas de refrigeración de HYDAC

Sistemas de aceite de lubricación de HYDAC

Los sistemas de lubricación de aceite para motores son componentes muy sensibles, dado que requieren que el aceite fluya de forma fiable y su nivel de limpieza se mantenga constante. HYDAC le proporciona su sistema de lubricación a medida para una prolongada vida útil de su motor de barco.

Más información sobre los sistemas de lubricación de aceite de HYDAC

Serie HYDAC AutoFilt®

Para un lavado a contracorriente altamente eficiente incluso con altas cargas de suciedad, está en buenas manos con nuestros modelos de la gama AutoFilt® series. Descubra nuestro recién estrenado Autofilt® RF14 – también ideal para el reequipamiento.

Más información sobre HYDAC AutoFilt®

Seguridad operativa

La seguridad de su sistema es nuestra prioridad: para garantizar el nivel más alto de seguridad, desarrollamos nuestras soluciones de acuerdo con las especificaciones de la clase. Esto significa que siempre entregamos nuestros componentes con los correspondientes certificados y homologaciones de materiales. Nuestros sensores con homologación para las clases más importantes también ayudan a supervisar su sistema de forma fiable. Para un buen funcionamiento.

Seguridad operativa en la tecnología marítima: nuestras soluciones de producto

Válvulas de control de HYDAC

Con el fin de ahorrar combustible de forma eficiente y permitir un viaje tranquilo en el mar, las válvulas de control para coordinar las aletas estabilizadoras son esenciales. Obtenga más información sobre nuestra amplia gama de productos, incluidas las válvulas de control especiales para lanchas veloces y yates.

Más información sobre las válvulas de control de HYDAC

Sensores HYDAC

HYDAC suministra una gran variedad de sensores para sus aplicaciones marítimas, ya sean versiones estándar o productos con homologación para aumentar la seguridad funcional de sus sistemas de Condition Monitoring. ¡Descubra nuestra amplia gama de productos!

Más información sobre los sensores HYDAC

Bombas de HYDAC

Además de nuestra bomba de pistón axial de caudal variable PPV100S para el suministro de presión en circuitos abiertos, HYDAC proporciona una amplia gama de bombas indicadas para aplicaciones marítimas. Estaremos encantados de ayudarle a encontrar la solución óptima.

Más información sobre las bombas de HYDAC

Cilindros de HYDAC

Condiciones extremas, vida útil prolongada, altas cargas, gran riesgo de corrosión: nada de esto constituye un problema para los cilindros hidráulicos de HYDAC. Suministramos cilindros a medida, adaptados a sus necesidades específicas, y de acuerdo con los más altos estándares de calidad.

Más información sobre los cilindros de HYDAC

Suite CMX de HYDAC

El hardware y el software que aportan la transformación digital a su tecnología offshore. La suite CMX de HYDAC estructura y otorga visibilidad a sus datos. Disponga en todo momento de una visión de conjunto, ya sea localmente a través de su servidor o en la nube.

Unidad de deshidratación HYDAC FAM

Nuestra serie FluidAqua Mobil está diseñada para la separación de agua libre y disuelta, así como de gases de fluidos hidráulicos y de lubricación. Garantizamos una alta rentabilidad gracias a la gran capacidad de retención de los contaminantes y a la eficacia óptima de la filtración.

Más información sobre HYDAC FluidAqua Mobil

Unidad de potencia HYDAC CA

Abrir y cerrar de forma segura las puertas y escotillas de los mamparos es un reto especialmente difícil en el mar. En este contexto, nuestra unidad de potencia compacta sumergida en aceite es perfecta para facilitar el funcionamiento hidráulico de sus aplicaciones.

Más información sobre las unidades de potencia de HYDAC

Válvulas direccionales de HYDAC

Disfrute de la máxima seguridad operativa gracias a nuestras válvulas industriales de gran eficacia: nuestras válvulas direccionales 4WE6 y 4WEH16, de eficacia probada, están especialmente preparadas para su uso en superestructuras de cubierta y cabrestantes de cables, y además están disponibles en versión ATEX.

 Más información sobre las válvulas industriales de HYDAC

Sostenibilidad y protección del medio ambiente

Los sistemas de inyección sensibles son el resultado de la continua optimización de la tecnología de los motores y los valores límite más estrictos para las emisiones que puedan afectar al clima de acuerdo con la norma Tier III. Para garantizar su funcionalidad, se requiere un combustible prácticamente libre de partículas de contaminación. En caso contrario, el sistema se verá afectado. Como su experto local, HYDAC tiene conceptos de filtración para cada aplicación. Reducimos sus costes de forma sostenible gracias a filtros con una vida útil más prolongada y a un mayor nivel de limpieza.

Sostenibilidad y protección del medio ambiente en la tecnología marítima: nuestras soluciones de producto

Filtros de combustible HYDAC HDMD/ HDPD

Rendimiento estable que ahorra recursos: nuestros filtros (dúplex) con la probada calidad de HYDAC cumplen con los elevados requisitos de acondicionamiento de los motores diésel modernos. Gracias a nuestros fiables sistemas de filtrado con homologaciones navales, usted está en buenas manos en cuanto a la filtración previa y principal.

Más información sobre los filtros de combustible diésel de HYDAC

Filtración fina para combustibles diésel Optimicron® FuelFine de HYDAC

El nuevo Optimicron® FuelFine con su construcción especial de los elementos filtrantes está diseñado particularmente para los elevados requisitos de limpieza de los combustibles diésel. HYDAC permite alcanzar clases ISO inferiores a 11/08/07. Para un funcionamiento sostenible del motor.

Filtro automático AutoFilt® RF9 de HYDAC

Nuestro Autofilt® Lo que distingue al RF9 es su tecnología de lavado a contracorriente hidroneumático, única en el mundo, con separación segura de los medios. Así, podrá proteger los sistemas hidráulicos y el motor de su barco a largo plazo.

Más información sobre HYDAC AutoFilt®

Filtración de gas de HYDAC

Para que los motores y subsistemas de los barcos operen de forma óptima, se necesitan gases limpios y secos. Tanto si se trata de filtración de aire, combustible gas o filtración de barrido para gas, trabajamos con usted para encontrar la solución óptima. Reduzca el desgaste y el deterioro por uso con los eficientes sistemas de filtrado de HYDAC.

Más información sobre la filtración de gas de HYDAC

Filtro automático de lavado a contracorriente AutoFilt® de HYDAC

Alta eficiencia gracias a la filtración isocinética y al lavado a contracorriente: la serie AutoFilt® de HYDAC se compone de filtros autolimpiantes y está especialmente indicada para su uso en el tratamiento de gases de escape (scrubber o EGTS). ¡Descubra más!

Más información sobre HYDAC AutoFilt®

Módulo de filtración de combustible de HYDAC

Garantizamos el cumplimiento de las más altas exigencias de limpieza con el módulo de filtración de combustible de HYDAC. Nuestro eficiente concepto de filtración reduce el desgaste de los inyectores, disminuye los costes y aumenta la vida útil de su motor.

HYDAC Condition Monitoring

HYDAC suministra numerosos componentes para la realización de modernos sistemas de monitorización de estado que sirven de base para el mantenimiento predictivo. De este modo, contribuyen a la eficacia de las soluciones de servicio y mantenimiento, así como a la sostenibilidad y la protección del medio ambiente.

Descargas