Vigyázat: itt dízelbogarak keletkeznek
1/4 Betakarító gépek
Ha észrevétlenül történik a dízelpestis keletkezése, a burgonyabetakarítók késve kezdik meg a betakarítási szezont. Az ok: a betakarításmentes időszakban a baktériumok tömegesen megfertőzik az üzemanyagrendszert. Ez a szűrők és az üzemanyagot szállító alkatrészek eltömődéséhez vezet. Ez értékes betakarítási időbe kerül.
2/4 Áramfejlesztők
Ha a rendszerben mikroorganizmusok keletkeznek az üzemanyag hosszú tárolási időszaka alatt, a kórházak és adatközpontok vészhelyzeti áramellátása már nem garantált. Ekkor már nem lehet elindítani a motort, ami személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
3/4 Motorcsónakok
Az üzemanyagszűrők eltömődnek a bionyálka miatt, és megsérülnek a belvízi szállításhoz használt zsiliprendszerek karbantartó tartályai.
4/4 Bérelhető felszerelések
A szórványosan használt bérelhető felszereléseket is érinti a dízelpestis. A kölcsönző cégek kotrógépeinek vagy gumikerekes rakodóinak részecskeszűrői például súlyosan megfertőződnek dízelpestissel, és a hosszú állásidők miatt eltömődnek. Ez azt jelenti, hogy a gépek nem tudnak elindulni. Ez jelentős anyagi veszteséget okoz a cégnek.