I requisiti per macchinari forestali e agricoli a prova di futuro HYDAC ti offre sistemi perfettamente su misura per soddisfare le tue esigenze

Salvaguardia delle risorse

Che si tratti di cambiamenti climatici, di carenza di risorse o dell’inflazione, la salvaguardia delle risorse riveste un ruolo fondamentale nel campo delle tecnologie agricole e forestali. Perché le misure di tutela ambientale aziendali non sono solo conformi a direttive e norme, ma determinano anche costi più bassi. Per la salvaguardia delle risorse, scegli le nostre soluzioni intelligenti HYDAC: sistemi di sterzo facili da usare, robusti controlli degli accessori o comandi precisi.

Agricoltura di precisione

Agricoltura 4.0: funzioni operative sofisticate aumentano la produzione e garantiscono un uso limitato di pesticidi. Per questo, puoi fare affidamento sulle nostre innovazioni nel campo dei sensori, delle tecnologie di comando ad anello aperto e ad anello chiuso e dei software. Le nostre soluzioni di sistema consentono la gestione mirata e basata sulle effettive necessità di campi e terreni agricoli.

Efficienza energetica

La popolazione mondiale è in crescita e, con essa, aumenta anche la richiesta di risorse. Mentre la produzione deve aumentare, le emissioni devono diminuire, ma non devi scegliere tra sostenibilità e produttività: scopri tutte le tue potenzialità in termini di efficienza energetica con HYDAC. Ti offriamo componenti e sistemi innovativi che riducono le emissioni di CO2, senza compromessi a livello di prestazioni. Fatti consigliare ora dai nostri esperti.

Un'ampia gamma di soluzioni su misura per le tue esigenzeSiamo un partner di sviluppo che si concentra sulle tue sfide

Soluzioni di sistema che supereranno la prova del tempo. Siamo esperti di macchinari agricoli e forestali e siamo quindi in grado di aiutarti a sviluppare macchine all'avanguardia, adattate alle esigenze locali.

HYDAC è il tuo partner per quanto riguarda funzioni e moduli per mezzi agricoli e forestali

Funzioni e moduli

Sistemi di assistenza o piena automazione: le soluzioni HYDAC sono affidabili e vantaggiose

Sistemi di assistenza e automazione

HYDAC sviluppa soluzioni di thermal managament ottimizzate ed efficienti per l'efficienza energetica

Gestione termica

Sottosistemi elettroidraulici

Con la pioggia, la neve o sui terreni sconnessi: solo con una tecnologia di controllo intelligente è possibile comandare al meglio le macchine agricole e forestali anche nelle condizioni più sfavorevoli senza danneggiare il terreno. Grazie alla nostra conoscenza dell'architettura dei veicoli mobili, siamo in grado di aiutarti a sviluppare macchine confortevoli, precise e nel rispetto delle risorse. Grazie ai nostri modelli di simulazione intelligenti, uniti ad estese prove con la tua macchina, riceverai componenti di sistema perfettamente coordinati tra loro.

Lancia sul mercato nuovi prodotti in tempi più brevi con i sottosistemi pre-sviluppati: scopri adesso la nostra gamma di sistemi

Controllo del braccio Ground Control di HYDAC

Risparmia su fertilizzanti e pesticidi: HYDAC offre la soluzione perfetta che ti consente di usare solo la quantità necessaria di pesticidi. Il Ground Control di HYDAC, il nostro sottosistema per il controllo attivo del braccio, guida il braccio all'altezza ottimale e lo inclina sulla coltivazione anche nelle condizioni ambientali più difficili. Vuoi aumentare la velocità operativa e usufruire di un'applicazione più precisa? Contatta adesso i nostri esperti di idraulica per macchine mobili.

Maggiori informazioni sul Ground Control di HYDAC

Controllo della velocità: il Rotary Drive Control di HYDAC

Idraulica testata e collaudata e tecnologia di controllo intelligente. La maggiore tutela ambientale e le nuove direttive richiedono una maggiore precisione dei sistemi elettroidraulici. Un requisito questo che il Rotary Drive Control di HYDAC soddisfa appieno. Infatti, ovunque servano funzioni a velocità controllata con la massima densità di potenza, il sistema intelligente HYDAC ti offre la soluzione ottimale. Grazie alla regolazione elettronica della velocità, il Rotary Drive Control interviene con la massima precisione con un eccellente comportamento dinamico.

Maggiori informazioni sul Rotary Drive Control di HYDAC

Valvola elettronica di controllo direzionale (load-sensing) HYDAC

Utilizza i macchinari agricoli e gli accessori in modo flessibile sfruttando al contempo tutta la potenza idraulica. Laddove funzioni diverse richiedano pressioni e quantità di olio differenti, la nostra valvola elettronica di controllo direzionale (load-sensing) si adatta in maniera ottimale alle tue esigenze. Con il sistema elettronico indipendente dalla pressione di carico, puoi aumentare il comfort per l'utente della macchina e l'efficienza.

Sospensioni

La velocità di guida, la velocità operativa e il carico da trasportare aumentano sempre di più, al pari delle esigenze che devono essere soddisfatte dalle macchine forestali e agricole. Cosa riveste un'importanza particolare in questo caso? Un livello più alto di sicurezza e comfort. Siamo in grado di offrirti una soluzione esattamente per questo scopo, su misura per le tue sfide e le tue esigenze: combiniamo i componenti di sistema nel miglior modo possibile, sviluppando sospensioni personalizzate. Saremo lieti di consigliarti sulle opzioni disponibili per soddisfare le tue esigenze specifiche e aiutarti nell'implementazione.

Scopri il tuo sistema di sospensioni su misura. Scopri le nostre soluzioni innovative.

Sospensioni degli assi HYDAC

Le sospensioni ottimali per gli assi possono essere implementate solo tenendo in considerazione la macchina. Infatti, la scelta del tipo di sospensioni (anteriori, posteriori o integrali) dipende dal tipo di veicolo. Alla luce di oltre 50 anni di esperienza, i nostri esperti sono in grado di adattare in modo ottimale i nostri sistemi alle condizioni operative. Grazie ai componenti HYDAC testati e collaudati, siamo in grado di implementare sospensioni degli assi su misura.

Sospensioni per la cabina HYDAC

Diminuisci lo stress a carico dell'operatore nelle lunghe giornate di lavoro riducendo le vibrazioni nella cabina del veicolo. Le nostre sospensioni idropneumatiche per cabina, dalle dimensioni compatte, aumentano il comfort di guida, assicurando un funzionamento sicuro della macchina. Le forze di ammortizzazione possono essere adattate in maniera indipendente. Scopri la nostra soluzione assolutamente confortevole.

Sospensioni per il braccio HYDAC

Le sospensioni del braccio HYDAC garantiscono maggiori prestazioni nella movimentazione e un comportamento di guida più stabile. Le nostre sospensioni per il braccio, disponibili in un'ampia gamma di dimensioni e versioni, riducono in modo efficiente le vibrazioni di beccheggio. Grazie alla nostra pluriennale esperienza siamo in grado di sviluppare sistemi su misura per le tue esigenze, adattati in modo ottimale alla tua macchina. Riduci adesso l'usura e i tempi di indisponibilità. Contattaci.

Sterzo elettroidraulico supplementare ADSteer

Particolarmente manovrabili, dall’usura ridotta, precise e delicate sul terreno: le macchine agricole devono soddisfare standard elevati. Un fattore questo che pone i sistemi di sterzo elettroidraulico di rimorchi e macchine di fronte a importanti sfide. Aumenta la flessibilità della tua flotta di veicoli con ADSteer Profi, il sottosistema autonomo per lo sterzo elettroidraulico supplementare che calcola l'angolo di taratura degli assi sterzanti senza contatto.

Scopri il nostro sottosistema autonomo: maggiori informazioni su ADSteer

Valvole di controllo principali

I requisiti legati alla densità di potenza nelle macchine mobili sono sempre più elevati, al pari di quelli per i comandi idraulici utilizzati. Per questo, puoi fare affidamento sulla gamma di valvole di controllo principali di HYDAC. Grazie all'ampio campo di regolazione fine, effettuano il controllo con straordinaria precisione, senza compromessi in fatto di prestazioni. Grazie alla precisione estrema e al funzionamento semplificato della macchina, i nostri esperti garantiscono risultati eccellenti. Questo perché il design modulare della tecnologia delle nostre valvole consente ottimizzazioni specifiche a seconda della funzione.

Il massimo livello di precisione con le valvole di controllo direzionale (load-sensing) di HYDAC. Maggiori Informazioni

Comandi di trasmissione

Migliora con efficacia le tue prestazioni con le soluzioni di valvole su misura HYDAC per il controllo del cambio e delle trasmissioni a doppia frizione. A seconda del tipo di trasmissione o della funzione, le esigenze per la tecnologia delle valvole variano nonostante la logica di comando sia la stessa. Offriamo soluzioni intelligenti su misura per le complesse funzioni delle trasmissioni. Scopri ora la valvola più adatta per la tua macchina agricola o forestale.

Migliora adesso le tue prestazioni: maggiori informazioni sulle valvole di trasmissione HYDAC

Ottimizzazione del serbatoio

I nostri esperti sviluppano concetti di filtrazione perfettamente adattati alle tue esigenze, consentendoti di ridurre il volume del serbatoio di fino al 40%. Ci concentriamo sulla sostenibilità e optiamo per soluzioni di filtrazione per serbatoi di piccole dimensioni con prestazioni di degassaggio elevate e una separazione ottimale dell'aria. Tali soluzioni possono essere realizzate su misura per le tue esigenze, regalandoti una maggiore libertà per quanto riguarda il design della macchina. Riduci anche l'impiego dei materiali. Scopri ora maggiori informazioni sulla piattaforma Tank Optimization Platform di HYDAC.

Risparmia costi ed energia con HYDAC. Leggi di più

Kit gru forestale

Crane Control HYDAC: il kit elettroidraulico chiavi in mano per gru forestali e rimorchi per legname. Con la nostra soluzione costituita dalla valvola di controllo direzionale (load-sensing) LX-6 Forestry e dall'elettronica di controllo xCrane, potrai contare su di un sistema perfettamente su misura per i requisiti della tua macchina forestale. Anche i compiti più complessi possono essere portati a termine velocemente e in tutta semplicità grazie al controllo integrato della punta del braccio della gru. Abbiamo sicuramente la soluzione ideale anche per la tua gamma di prodotti: scopri adesso la controllabilità fine e la precisione. Contattaci!

Progettazione innovativa di sistemi da oltre 50 anni

Fai affidamento sul nostro know-how in fatto di simulazioni ed engineering. Grazie alla nostra esperienza pluriennale possiamo aiutarti a sviluppare soluzioni competitive per le tue macchine forestali e agricole. Scopri i nostri metodi.

Scopri di più

Download