HYDAC Ground Control Il sottosistema per il controllo attivo del braccio della vostra macchina mobile
Per adeguarsi alle sempre più rigorose direttive di protezione ambientale e salvaguardare in modo sostenibile risorse, fertilizzanti e pesticidi devono essere utilizzati con moderazione. HYDAC fornisce la soluzione perfetta: il nuovo sottosistema per il controllo attivo del braccio, l'HYDAC Ground Control, guida il braccio all'altezza ottimale e lo inclina sulla coltivazione anche in condizioni ambientali difficili. Ciò aumenta la velocità di lavoro e favorisce un'applicazione più precisa.
Per un guida estremamente accurata della barra irroratrice, anche in condizioni ambientali difficili
Salvaguardia delle risorse Utilizzate i pesticidi con moderazione con il controllo attivo del braccio
Direttive sempre più severe per la protezione ambientale e la tutela dei consumatori richiedono l'utilizzo di fertilizzanti e pesticidi che salvaguardino le risorse. Di conseguenza le barre irroratrici per le macchine mobili devono essere guidate all'altezza ottimale sulla coltivazione per consentire la distribuzione mirata del prodotto. Questo è l'unico modo in cui le risorse possono essere usate con moderazione. Ma non è tutto: se i disturbi non sono compensati, anche la sollecitazione meccanica sui componenti aumenta, riducendone la durata di servizio. Ecco perché è necessario il controllo attivo del braccio che compensi in modo intelligente il movimento del veicolo e le caratteristiche del terreno.
Agricoltura di precisione Per la gestione mirata dei vostri campi e terreni agricoli
La gestione dei campi e dei terreni agricoli in modo mirato richiede due cose: innanzitutto occorre prendere in considerazione le differenze nel terreno e nella coltivazione. In secondo luogo il terreno circostante deve essere protetto nell'interesse della salvaguardia ambientale. Intelligenti funzioni operative supportano la stima ottimale della coltivazione e assicurano che i pesticidi siano distribuiti in un modo sostenibile. In particolare, ciò include una compensazione efficace dei disturbi dovuta ai movimenti del veicolo e alle caratteristiche del terreno. Le la barra irroratrice viene guidata sulla coltivazione all'altezza e inclinazione ottimali, le risorse vengono preservate e l'ambiente protetto.
Ottima stabilità per la vostra macchina mobile grazie alle valvole di controllo della pressione Come funziona l'HYDAC Ground Control
Soluzioni convenzionali
Le soluzioni convenzionali si basano sul controllo di posizione tramite comando dell'acceleratore. Lo svantaggio: l'accoppiamento idraulico rigido del veicolo trainante e il braccio, poiché l'inclinazione del veicolo trainante è trasferita al braccio. La correzione avviene solo quando è stata rilevata una deviazione nella posizione e può causare un'applicazione non accurata.
La soluzione HYDAC
Per evitare questa perdita di posizione i nostri esperti hanno sviluppato una soluzione innovativa: l'HYDAC Ground Control scollega il braccio dal veicolo trainante. La valvola regolatrice di pressione regola la posizione del braccio in combinazione con le informazioni supplementari del sensore. Grazie a questi fattori, con il controllo del braccio attivo di HYDAC è possibile una significativa stabilizzazione – l'inclinazione del veicolo trainante è compensata immediatamente, non è presente alcuna deviazione dal set point. Ciò significa che non è necessaria alcuna correzione. L'HYDAC Ground Control è altamente dinamico anche dove sono presenti cambiamenti nel terreno.
E' ciò che fa la differenzaSpazio d'installazione ridotto, maggiore accuratezza operativa e velocità di funzionamento più elevate
Approfittate dalla nostra tecnologia delle valvole semplificata: l'utilizzo minimo di componenti permette le massime prestazioni con considerevoli risparmi di spazio d'installazione. Grazie all'efficace compensazione, evitate anche fluttuazioni nella distanza tra il braccio e la coltivazione. Ciò aumenta l'accuratezza operativa e protegge l'ambiente. Il disaccoppiamento idraulico tuttavia consente un altro vantaggio: riducendo o evitando la trasmissione del movimento al braccio potete aumentare in modo significativo la vostra velocità di lavoro. Idraulica collaudata combinata con un'intelligente tecnologia di comando: con HYDAC Ground Control, costituito da idraulica, elettronica e software, ricevete un efficiente sottosistema che riduce i vostri costi di progettazione e accorcia il time to market.
Possibilità di add-on per il vostro sistema su misura Affidatevi al nostro sistema idraulico modulare
HYDAC Ground Control si basa sul vostro sistema idraulico modulare. Ciò significa che possiamo replicare qualsiasi funzione del braccio. Scoprite di più sulla vostra soluzione basata sulle esigenze dai nostri esperti.
Funzioni disponibili:
- Comando idraulico dell'inclinazione del braccio
- Comando idraulico delle funzioni di piegatura del braccio per la posizione di azionamento
- Sollevamento e abbassamento idraulico del braccio per adattarsi all'altezza della vegetazione
- Posizione V del braccio e posizione delle sezioni del braccio per la regolazione rispetto al terreno
Contattate i nostri specialisti nell'idraulica mobile adesso. Riconosciamo il potenziale della vostra macchina e vi forniamo una consulenza completa per la soluzione che fa al caso vostro. Come partner competente, forniamo supporto trasparente in ogni fase del vostro progetto. Anche dopo la fase di serie, potete contare su HYDAC come affidabile contatto.