Tecnologia di fissaggio per pile a combustibile
Quali requisiti deve soddisfare una soluzione di fascette di fissaggio per pile a combustibile?
Gli stack di pile a combustibile richiedono una soluzione con fascetta di fissaggio flessibileHYDAC fornisce una vasta gamma di componenti e sistemi per la tecnologia delle pile a idrogeno e combustibile.
Quali requisiti deve soddisfare una soluzione di fascette di fissaggio per pile a combustibile?
Nelle soluzioni per macchine mobili in cui sono necessari livelli elevati di potenza e grandi quantità di energia per un periodo di tempo prolungato, per esempio nei veicoli per merci pesanti, autobus, treni e navi, le batterie utilizzate mostrano rapidamente i loro limiti dal punto di vista sia economico, sia tecnico. In tali casi, una pila a combustibile utilizzata unitamente a sistemi di serbatoio ad alta pressione per l'idrogeno è un modo alternativo per azionare e lavorare con emissioni zero.
HYDAC fornisce soluzioni di fissaggio innovative per le applicazioni di pile a combustibile e i sistemi di serbatoi d'idrogeno. Unitamente al fissaggio di serbatoi ad alta pressione, utilizziamo anche le nostre soluzioni di fascette di fissaggio nelle immediate vicinanze della pila a combustibile.
I produttori di pile a combustibile talvolta utilizzano barre filettate per fissare i loro pacchi di pile a combustibile. Tuttavia non è possibile raggiungere una distribuzione ottimale delle forze sul pacco con questa soluzione in quanto la pressione di contatto non è distribuita uniformemente. Il risultato può essere una perdita tra singole piastre bipolari, con la conseguente perdita di energia e peggioramento dell'efficienza del sistema delle pile a combustibile. Quando si fissano i pacchi di pile a combustibile, il vantaggio tecnico di utilizzare fascette di fissaggio piuttosto che barre filettate tradizionali è che le forze di compressione vengono applicate sulle guarnizioni delle pile a combustibile in maniera molto più uniforme. La soluzione con fascette di fissaggio riduce anche il peso dei pacchi di pile a combustibile, ottimizza le quote di installazione e semplifica il processo di montaggio e di manutenzione.
La soluzione di prodotto HYDACL'innovativa soluzione delle fascette di fissaggio
Questo tipo di soluzione con fascette di fissaggio richiede un livello enormemente elevato di sviluppo e di conoscenza dell'applicazione che HYDAC può fornire grazie alla sua pluriennale esperienza in vari ambiti della tecnologia di fissaggio.