Koelcompressoren
Koelcompressoren
PrintPrint

Koelcompressoren

Aansluitklare koelaggregaten voor gesloten circuits waarin een terugkoeling van het koelmedium op het hetzelfde of een lager niveau dan de omgevingstemperatuur nodig is.

Voordelen:

  • Plaatsbesparing door compacte constructie
  • Korte installatietijd door compleet systeem
  • Eenvoudige instelling en bediening, hoge bedrijfszekerheid
  • Hermetisch gesloten koelcircuit, minimaal onderhoud nodig
  • Omgevingsafhankelijke temperatuurregeling mogelijk, aanpassing aan toepassing

Karakteristieken:

  • Koelcapaciteit tot 12,5 kW
  • Volumestroom tot 50 l/min
  • Tankinhoud tot 150 l

Typische toepassingen voor HYDAC-koelaggregaten:

  • Gereedschapsmachines
  • Bewerkingscentra
  • kunststofspuitgietmachines
  • Persen
  • Elektronische componenten
Toe te voegen aan uw winkelmandje.
Welkom bij HYDAC
Wilt u ons mobiel geoptimaliseerde website te bezoeken?
Ja, naar de mobiele website
Nee bedankt, de standaard website

HYDAC.COM gebruikt cookies voor de best mogelijke gebruikerservaring. Door gebruik te maken van deze internetpagina verklaart u ermee akkoord te gaan dat wij cookies op uw apparaat opslaan. . <Juridische informatie>

Accept Reject