Forsiktig: her dannes det dieseldyr.
1/4 Høstemaskiner
Hvis dieseldyr opptrer ubemerket, blir potetopptakerne forsinket i starten av innhøstingssesongen. Årsaken: I den innhøstingsfrie perioden blir drivstoffsystemet massivt angrepet av bakterier. Dette fører til tilstopping av filtre og komponenter som transporterer drivstoffet. Dette koster verdifull innhøstingstid.
2/4 Strømgeneratorer
Hvis det dannes mikroorganismer i systemet i løpet av en lang lagringsperiode, er ikke lenger nødstrømforsyningen i sykehus og datasentre garantert. Da er det ikke lenger mulig å starte motoren, noe som kan føre til personskader eller materielle skader.
3/4 Motorbåter
Drivstoffiltrene tettes igjen av bioslimet, og vedlikeholdsfartøyer i slusesystemer for indre vannveier blir skadet.
4/4 Leieutstyr
Leieutstyr som brukes sporadisk, rammes også av dieseldyr. Partikkelfiltre i gravemaskiner eller hjullastere som tilhører utleiefirmaer, for eksempel, blir sterkt infisert av dieseldyr og blokkert på grunn av lange driftsstans. Dette betyr at maskinene ikke kan starte. Dette medfører betydelige økonomiske tap for selskapet.