GSU-B-44-1X/ *

Materialnummer
4797982
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Lieferzeit anfragen Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen
Hinweis: Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Typ GSU GSU Basic
Betriebsmedium 2 Stickstoff
Volumenstrom 2 44
max. zulässiger Druck 1 13
Versorgungsspannung [V] 24
Volumenstrom 1 [l/min] 195
Einheit max. zulässiger Druck bar
Betriebsmedium Druckluft
Spannungsart DC
Frequenz [Hz] 0
Nennstrom [A] 0,1
Anzahl Außenleiter 0
min. zul. Umgebungstemp. [°C] 5
max. zul. Umgebungstemp. [°C] 40
max. zul. Medientemp. [°C] 50
min. zul. Medientemp. [°C] 5

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Gas Separation Unit / Stickstofferzeuger - GSU
Produktprospekt DE

(3.49 MB)

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Produktprospekt EN

(3.49 MB)