-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
pmáx [bar] | 315 |
---|---|
Material del filtro | ON=Optimicron baja presión |
Grado de filtración | 5 |
Tipo de conexión | Conexión especial |
Tamaño de conexión | Medida especial |
Indicador de contaminación | D=óptico/eléctrico |
Bypass | 6 bar |
Material de la junta | NBR=NBR (Perbunan) |
Conmutación | 0=sin conmutación |
Norma | 0=sin |
otras características | LED=IdA con indicador LED |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Lista de repuestos
ES
(0.59 MB)
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Lista de repuestos
EN
(0.59 MB)