RF ON 950 D O 3 A 1.1 /-V

Número de pieza
1260508
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
pmáx [bar] 25
Material del filtro ON=Optimicron baja presión
Grado de filtración 3
Tipo de conexión Brida SAE
Tamaño de conexión 90
Indicador de contaminación A=sin IdA (tornillo de cierre)
Bypass 3 bar
Material de la junta V=FPM (Viton)
Conmutación 0=sin conmutación
Norma 0=sin
otras características 0=sin más características

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RF Return Line Filter
Lista de repuestos ES

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Lista de repuestos EN

(0.81 MB)