DFDK BH/HC 110 QLC 10 C 1.1 /-SO135

Número de pieza
1262862
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
pmáx [bar] 315
Material del filtro BH/HC=Betamicron alta presión
Grado de filtración 10
Tipo de conexión Rosca (pulgadas, ISO 228)
Tamaño de conexión 3/4 pulgadas
Indicador de contaminación C=interruptor eléctrico
Bypass KB=sin by-pass
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Conmutación L=conmutación esf. forma L
Norma 0=sin
otras características 0=sin más características

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DFDK Change-Over Pressure Filter
Lista de repuestos ES

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Lista de repuestos EN

(1.35 MB)