RF ON 1300 D P 10 D 1.1 /-L48

Número de pieza
1263431
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
pmáx [bar] 25
Material del filtro ON=Optimicron baja presión
Grado de filtración 10
Tipo de conexión Brida SAE
Tamaño de conexión 100
Indicador de contaminación D=óptico/eléctrico
Bypass 3 bar
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Conmutación 0=sin conmutación
Norma 0=sin
otras características L48=tensión lámpara 48V

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RF Return Line Filter
Lista de repuestos ES

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Lista de repuestos EN

(0.81 MB)