DF BH/HC 240 T E 10 D 1.1 /-V-L110

Número de pieza
1264885
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
pmáx [bar] 420
Material del filtro BH/HC=Betamicron alta presión
Grado de filtración 10
Tipo de conexión Rosca (pulgadas, ISO 228)
Tamaño de conexión 1 1/4 pulgadas
Indicador de contaminación D=óptico/eléctrico
Bypass KB=sin by-pass
Material de la junta V=FPM (Viton)
Conmutación 0=sin conmutación
Norma 0=sin
otras características L110=tensión lámpara 115V

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Lista de repuestos ES

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Lista de repuestos EN

(0.66 MB)