RKM MM 300 BTF 10 F 1.0 /-NRF125

Número de pieza
1269029
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
pmáx [bar] 10
Material del filtro *PLEASE DELETE*
Grado de filtración 10
Tipo de conexión CS=Cost Saving (RKM)
Tamaño de conexión 1 1/2 pulgadas
Indicador de contaminación F=presostato (presión dinám.)
Bypass 2,5 bar
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Conmutación 0=sin conmutación
Norma 0=sin
otras características NRF125=aspiración post. tamiz 125 µm

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RKM Return line and suction boost Filter
Lista de repuestos ES

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Lista de repuestos EN

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Lista de repuestos ES

(0.42 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Lista de repuestos EN

(0.42 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Folleto de producto ES

(5.25 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Folleto de producto EN

(5.25 MB)