RFLD ON 7820 CCX 5 LZ 1.0 /-DB-KB

Número de pieza
1270023
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
pmáx [bar] 16
Material del filtro ON=Optimicron baja presión
Grado de filtración 5
Tipo de conexión Brida DIN
Tamaño de conexión 250
Indicador de contaminación LZ=óptico/eléctrico
Bypass KB=sin by-pass
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Conmutación C=conmutación de mariposa
Norma 0=sin
otras características DB=IdC según Mercedes-Benz

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RFLD Change over inline filter (welded)
Lista de repuestos ES

(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Lista de repuestos EN

(0.98 MB)