RFLD ON 2500 CAT 20 D 1.0 /-LED

Número de pieza
1270410
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
pmáx [bar] 16
Material del filtro ON=Optimicron baja presión
Grado de filtración 20
Tipo de conexión Brida DIN
Tamaño de conexión 100
Indicador de contaminación D=óptico/eléctrico
Bypass 3 bar
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Conmutación A=1 pieza Conmutación esférica
Norma 0=sin
otras características LED=IdA con indicador LED

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RFLD Change over inline filter (welded)
Lista de repuestos ES

(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Lista de repuestos EN

(0.98 MB)