RFL W/HC 2500 C R 25 D 1.0 /-L24

Número de pieza
1270527
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
pmáx [bar] 16
Material del filtro W/HC=tela metálica acero inoxidable
Grado de filtración 25
Tipo de conexión Brida DIN
Tamaño de conexión 100
Indicador de contaminación D=óptico/eléctrico
Bypass 3 bar
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Conmutación 0=sin conmutación
Norma 0=sin
otras características L24=tensión lámpara 24V

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RFL Inline filter - Welded version
Lista de repuestos ES

(0.46 MB)

RFL Inline filter - Welded version
Lista de repuestos EN

(0.46 MB)