MFM ON 55 O B 20 B 4.0 /-B7

Número de pieza
1281583
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
pmáx [bar] 280
Material del filtro ON=Optimicron baja presión
Grado de filtración 20
Tipo de conexión Rosca (pulgadas, ISO 228)
Tamaño de conexión 1/2 pulgadas
Indicador de contaminación B=óptico
Bypass 7 bar
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Conmutación 0=sin conmutación
Norma 0=sin
otras características 0=sin más características

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
MFM Inline Filter
Lista de repuestos ES

(0 MB)

MFM Inline Filter
Lista de repuestos EN

(0 MB)

MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Lista de repuestos ES

(0 MB)

MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Lista de repuestos EN

(0 MB)

MFM Inline Filter with L-bore
Lista de repuestos ES

(0 MB)

MFM Inline Filter with L-bore
Lista de repuestos EN

(0 MB)