FLN BN/HC 160 D E 10 A 1.1

Número de pieza
1282421
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
pmáx [bar] 25
Material del filtro BN/HC=Betamicron baja presión
Grado de filtración 10
Tipo de conexión Rosca (pulgadas, ISO 228)
Tamaño de conexión 1 1/4 pulgadas
Indicador de contaminación A=sin IdA (tornillo de cierre)
Bypass KB=sin by-pass
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Conmutación 0=sin conmutación
Norma 1=según DIN 24550
otras características 0=sin más características

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
FLN Inline Filter DIN 24550
Lista de repuestos ES

(0.83 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
Lista de repuestos EN

(0.83 MB)