FREI BDM 15 N 2 W 1.0

Número de pieza
1285948
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
pmáx [bar] 0.0
Material del filtro SI=silicagel
Grado de filtración 2
Tipo de conexión Rosca (NPT)
Tamaño de conexión 1/2 pulgadas
Indicador de contaminación W=sin agujero para indicador
Bypass KB=sin by-pass
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Conmutación 0=sin conmutación
Norma 0=sin
otras características 0=sin más características

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
BD-BDH-BDL-BDM Breather Dryers
Lista de repuestos ES

(0.42 MB)

BD-BDH-BDL-BDM Breather Dryers
Lista de repuestos EN

(0.42 MB)