DF ON 660 SET 5 W 1.0

Número de pieza
1315058
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
pmáx [bar] 420
Material del filtro ON=Optimicron baja presión
Grado de filtración 5
Tipo de conexión sin conexión
Tamaño de conexión sin conexión
Indicador de contaminación W=sin agujero para indicador
Bypass KB=sin by-pass
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Conmutación 0=sin conmutación
Norma 0=sin
otras características 0=sin más características