FLN W/HC 400 D E 50 LZ 1.1 /-V-BO-B7

Número de pieza
1315948
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
pmáx [bar] 25
Material del filtro W/HC=tela metálica acero inoxidable
Grado de filtración 50
Tipo de conexión Rosca (pulgadas, ISO 228)
Tamaño de conexión 1 1/4 pulgadas
Indicador de contaminación LZ=óptico/eléctrico
Bypass 7 bar
Material de la junta V=FPM (Viton)
Conmutación 0=sin conmutación
Norma 0=sin
otras características BO=IdC según BMW-Opel

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
FLN Inline Filter DIN 24550
Lista de repuestos ES

(0.83 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
Lista de repuestos EN

(0.83 MB)