DF ON 280 Q E 3 D 1.0 /-L24

Número de pieza
1321464
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
pmáx [bar] 315
Material del filtro ON=Optimicron baja presión
Grado de filtración 3
Tipo de conexión Rosca (pulgadas, ISO 228)
Tamaño de conexión 1 1/4 pulgadas
Indicador de contaminación D=óptico/eléctrico
Bypass KB=sin by-pass
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Conmutación 0=sin conmutación
Norma 0=sin
otras características L24=tensión lámpara 24V

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Lista de repuestos ES

(0.71 MB)

DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Lista de repuestos EN

(0.71 MB)