RFLD ON/PO 2520 CAV 10 A 1.4 /-KB

Número de pieza
1321833
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
pmáx [bar] 16
Material del filtro *PLEASE DELETE*
Grado de filtración 10
Tipo de conexión Brida DIN
Tamaño de conexión 150
Indicador de contaminación A=sin IdA (tornillo de cierre)
Bypass KB=sin by-pass
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Conmutación A=1 pieza Conmutación esférica
Norma 0=sin
otras características 0=sin más características

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RFLD Change over inline filter (welded)
Lista de repuestos ES

(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Lista de repuestos EN

(0.98 MB)