DF ON 140 Q E 3 B 1.0

Número de pieza
1322559
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
pmáx [bar] 315
Material del filtro ON=Optimicron baja presión
Grado de filtración 3
Tipo de conexión Conexión especial
Tamaño de conexión Medida especial
Indicador de contaminación B=óptico
Bypass KB=sin by-pass
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Conmutación 0=sin conmutación
Norma 0=sin
otras características 0=sin más características

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Lista de repuestos ES

(0.71 MB)

DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Lista de repuestos EN

(0.71 MB)