DF W 240 T J 100 A 1.0 /-B6

Número de pieza
1322582
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
pmáx [bar] 420
Material del filtro W=tela metálica acero inoxidable
Grado de filtración 100
Tipo de conexión Brida SAE
Tamaño de conexión 32
Indicador de contaminación A=sin IdA (tornillo de cierre)
Bypass 6 bar
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Conmutación 0=sin conmutación
Norma 0=sin
otras características W=para fluido HFA/HFC

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Lista de repuestos ES

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Lista de repuestos EN

(0.66 MB)