DFP W 160 Q C 25 BM 1.0 /-V-W

Número de pieza
1323580
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
pmáx [bar] 315
Material del filtro W=tela metálica acero inoxidable
Grado de filtración 25
Tipo de conexión Conexión especial
Tamaño de conexión Medida especial
Indicador de contaminación BM=ópt. con retorno man.
Bypass KB=sin by-pass
Material de la junta V=FPM (Viton)
Conmutación 0=sin conmutación
Norma 0=sin
otras características W=para fluido HFA/HFC

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Lista de repuestos ES

(0.59 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Lista de repuestos EN

(0.59 MB)