RFM ON 185 V D 10 E 1.0 /-A5-B6

Número de pieza
1323910
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
pmáx [bar] 7
Material del filtro ON=Optimicron baja presión
Grado de filtración 10
Tipo de conexión Rosca (pulgadas, ISO 228)
Tamaño de conexión 1 pulgada
Indicador de contaminación E=manómetro
Bypass 6 bar
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Conmutación 0=sin conmutación
Norma 0=sin
otras características A5=presión de reacción IdC 5 bares

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RFM Return Line Filter with 2-hole
Lista de repuestos ES

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 2-hole
Lista de repuestos EN

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Lista de repuestos ES

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Lista de repuestos EN

(1.3 MB)