DF ON 160 Q E 20 D 1.0 /-V-L24-B6

Número de pieza
1323935
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
pmáx [bar] 315
Material del filtro ON=Optimicron baja presión
Grado de filtración 20
Tipo de conexión Conexión especial
Tamaño de conexión Medida especial
Indicador de contaminación D=óptico/eléctrico
Bypass 6 bar
Material de la junta V=FPM (Viton)
Conmutación 0=sin conmutación
Norma 0=sin
otras características L24=tensión lámpara 24V

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Lista de repuestos ES

(0.71 MB)

DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Lista de repuestos EN

(0.71 MB)