-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
pmáx [bar] | 25 |
---|---|
Material del filtro | W/HC=tela metálica acero inoxidable |
Grado de filtración | 50 |
Tipo de conexión | Brida DIN |
Tamaño de conexión | 80 |
Indicador de contaminación | D=óptico/eléctrico |
Bypass | KB=sin by-pass |
Material de la junta | NBR=NBR (Perbunan) |
Conmutación | 0=sin conmutación |
Norma | 0=sin |
otras características | L24=tensión lámpara 24V |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RFL Inline filter - cast version
Lista de repuestos
ES
(0.33 MB)
RFL Inline filter - cast version
Lista de repuestos
EN
(0.33 MB)