RFL ON 2520 C R 5 B 1.0 /-KB

Número de pieza
1324600
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
pmáx [bar] 16
Material del filtro ON=Optimicron baja presión
Grado de filtración 5
Tipo de conexión Brida DIN
Tamaño de conexión 100
Indicador de contaminación B=óptico
Bypass KB=sin by-pass
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Conmutación 0=sin conmutación
Norma 0=sin
otras características 0=sin más características

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RFL Inline filter - Welded version
Lista de repuestos ES

(0 MB)

RFL Inline filter - Welded version
Lista de repuestos EN

(0 MB)