FLND W/HC 110 FDD 25 A 1.1

Número de pieza
1325151
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
pmáx [bar] 63
Material del filtro W/HC=tela metálica acero inoxidable
Grado de filtración 25
Tipo de conexión Rosca (pulgadas, ISO 228)
Tamaño de conexión 1 pulgada
Indicador de contaminación A=sin IdA (tornillo de cierre)
Bypass KB=sin by-pass
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Conmutación D=conmutación de asiento
Norma 0=sin
otras características 0=sin más características

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
FLND Change-Over Inline Filter
Lista de repuestos ES

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter
Lista de repuestos EN

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Folleto de producto ES

(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Folleto de producto EN

(0.52 MB)