-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
pmáx [bar] | 63 |
---|---|
Material del filtro | W/HC=tela metálica acero inoxidable |
Grado de filtración | 25 |
Tipo de conexión | Rosca (pulgadas, ISO 228) |
Tamaño de conexión | 3/4 pulgadas |
Indicador de contaminación | B=óptico |
Bypass | KB=sin by-pass |
Material de la junta | NBR=NBR (Perbunan) |
Conmutación | D=conmutación de asiento |
Norma | 0=sin |
otras características | 0=sin más características |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
FLND Change-Over Inline Filter
Lista de repuestos
ES
(1.37 MB)
FLND Change-Over Inline Filter
Lista de repuestos
EN
(1.37 MB)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Folleto de producto
ES
(0.52 MB)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Folleto de producto
EN
(0.52 MB)