-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
pmáx [bar] | 25 |
---|---|
Material del filtro | ON=Optimicron baja presión |
Grado de filtración | 10 |
Tipo de conexión | Brida SAE |
Tamaño de conexión | 40 |
Indicador de contaminación | D=óptico/eléctrico |
Bypass | 3 bar |
Material de la junta | V=FPM (Viton) |
Conmutación | 0=sin conmutación |
Norma | 0=sin |
otras características | L24=tensión lámpara 24V |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
NF Inline Filter
Lista de repuestos
ES
(2 MB)
NF Inline Filter
Lista de repuestos
EN
(2 MB)
Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Folleto de producto
ES
(0.79 MB)
Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Folleto de producto
EN
(0.79 MB)