DF ON 500 T L 5 D 1.0 /-W-L24

Número de pieza
1325927
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
pmáx [bar] 420
Material del filtro ON=Optimicron baja presión
Grado de filtración 5
Tipo de conexión Brida SAE
Tamaño de conexión 50
Indicador de contaminación D=óptico/eléctrico
Bypass KB=sin by-pass
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Conmutación 0=sin conmutación
Norma 0=sin
otras características L24=tensión lámpara 24V

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Lista de repuestos ES

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Lista de repuestos EN

(0.66 MB)