RF ON 950 V O 3 LE 1.1 /-KB

Número de pieza
1326969
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
pmáx [bar] 7
Material del filtro ON=Optimicron baja presión
Grado de filtración 3
Tipo de conexión Brida SAE
Tamaño de conexión 90
Indicador de contaminación LE=óptico/eléctrico
Bypass KB=sin by-pass
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Conmutación 0=sin conmutación
Norma 0=sin
otras características 0=sin más características

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RF Return Line Filter
Lista de repuestos ES

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Lista de repuestos EN

(0.81 MB)