-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
pmáx [bar] | 250 |
---|---|
Material del filtro | BN/HC=Betamicron baja presión |
Grado de filtración | 10 |
Tipo de conexión | Rosca (pulgadas, ISO 228) |
Tamaño de conexión | 3/4 pulgadas |
Indicador de contaminación | A=sin IdA (tornillo de cierre) |
Bypass | 3,5 bar |
Material de la junta | NBR=NBR (Perbunan) |
Conmutación | D=conmutación de asiento |
Norma | 0=sin |
otras características | 0=sin más características |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
FMND Change over inline filter DIN 24550
Lista de repuestos
ES
(1.34 MB)
FMND Change over inline filter DIN 24550
Lista de repuestos
EN
(1.34 MB)